Mótorlokar

AMV(E) 20/23



AMV 20/23 eru mótorar sem stýrast með spennumerki upp og niður og AME 20/23 er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA. Jafnframt eru mótoarar af gerðinni AMV(E) 23 með gormvirkni sem lokar við straumleysi.

Jafnframt því að vera útbúinn á hefðbundinn hátt með möguleika á handstýringu og stöðuvísun eru mótorarnir með endastöðvunarbúnaði sem er átaksstýrður og tryggir að hvorki loki né mótor verði fyrir of miklu álagi.


AMV(E) 20/23

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 20

082G3015 244modulating / 3-point45015No

AME 23

082G3016 249modulating / 3-point45015Yes

AMV 20

082G3007 2302.153-point45015No
082G3008 242.153-point45015No

AMV 23

082G3009 23073-point45015Yes
082G3010 2473-point45015Yes


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VIHOG100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Skjal númer: EI96I32U, Tungumál: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Útgáfudagsetning: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), Skjal númer: EI96G43N, Tungumál: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Útgáfudagsetning: 30/01 2017
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: EI96A300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI96B55Q, Tungumál: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Útgáfudagsetning: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: EI96C400, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 30/01 2017
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
AME10,20,30_13,23,33_ED95W901.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: ED95W901, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 15/08 2007
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY501_AME10_33.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: EDLFY501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/07 2017
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY802_AME10-33.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: EDLFY802, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/08 2019
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N801_AMV10_33_print.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: ED95N801, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/09 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS201_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDIRS201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/05 2019
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS202_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDIRS202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/11 2018
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012