Mótorlokar

AMV(E) 25/35



AMV 25/35 eru mótorar sem stýrast með spennumerki upp og niður og AME 25/35 er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA.

Jafnframt því að vera útbúinn á hefðbundinn hátt með möguleika á handstýringu og stöðuvísun eru mótorarnir með endastöðvunarbúnaði sem er átaksstýrður og tryggir að hvorki loki né mótor verði fyrir of miklu álagi.


AMV(E) 25/35

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 25

082G3025 244modulating / 3-point100011No

AME 35

082G3022 249modulating / 3-point6003No

AMV 25

082G3023 242.153-point100011No
082G3024 2302.153-point100011No

AMV 35

082G3020 2473-point6003No
082G3021 23073-point6003No


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VIBLC400, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 24/02 2014
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), Skjal númer: EILFM12V, Tungumál: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Útgáfudagsetning: 20/11 2016
 
AME 25, AME 35 - Active return signal kit
VIJCH25B_AME25-35_return_signal_kit.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIJCH25B, Tungumál: (5B) GB,DE, Útgáfudagsetning: 04/06 2015
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: EI96X500, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 20/11 2016
 
AMV 25/35 Accessories
EI98E151.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI98E151, Tungumál: (51) DK,GB,DE, Útgáfudagsetning: 01/03 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI95I200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 16/12 2002
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 25, 35
EDLEQ201_AME25-35_print.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: EDLEQ201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/01 2016
 
AME 25, 35
EDLEQ202_AME25-35.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: EDLEQ202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/03 2014
 
AMV 25, 35
ED95R901_AMV25-35_print.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: ED95R901, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/01 2016
 
AMV 25, 35
ED95R902_AMV25-35.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: ED95R902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/03 2014
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012