Mótorlokar

AMV(E) 25 SU/SD



AMV 25 er mótor sem stýrist með spennumerki upp og niður og AME 25 er stýrt af hliðrænu merki 0 -10 VDC eða 4 - 20 mA. Jafnframt eru SU/SD útfærslunar með gormvirkni sem annars vega opnar lokann (SU) eða lokar honum (SD) við straumleysi.

AMV(E) 25 SU/SD

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 25 SD

082H3038 2414modulating / 3-point45011Yes

AME 25 SU

082H3041 2414modulating / 3-point45011No

AMV 25 SD

082H3036 24123-point45011Yes
082H3037 230123-point45011Yes

AMV 25 SU

082H3039 24123-point45011No
082H3040 230123-point45011No


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
AME 25 SU/SD
VIADB38C_AME25SU-25SD.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VIADB38C, Tungumál: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Útgáfudagsetning: 03/01 2017
 
AMV 25 SD/SU
VIACE200_AMV25SU-AMV25SD.pdf (1,7 Mb), Skjal númer: VIACE200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 06/02 2017
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 25SU, AME 25SD
VDABV601_AME25SU-SD_print.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VDABV601, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AME 25SU, AME 25SD
VDABV602_AME25SU-SD.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VDABV602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/11 2013
 
AMV 25SU, AMV 25SD
VDABN401_AMV25SD-SU_print.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VDABN401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AMV 25SU, AMV 25SD
VDABN402_AMV25SD-SU.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VDABN402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/11 2013
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012