Mótorlokar

AMV 323/423/523



AMV 323/423/523 eru mótorlokar fyrir lokahús af gerðinni VF, VFS tveggja og þriggja porta, VRG 3 og VRB 3.

Jafnframt því að vera útbúinn á hefðbundinn hátt með möguleika á handstýringu og stöðuvísun eru mótorarnir með endastöðvunarbúnaði sem er átaksstýrður og tryggir að hvorki loki né mótor verði fyrir of miklu álagi.


AMV 323/423/523

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
AMEK
ei94j362.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: EI94J362, Tungumál: (62) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI, Útgáfudagsetning: 25/02 1998
 
AMER
ei94n65y.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: EI94N65Y, Tungumál: (51) DK,GB,DE, Útgáfudagsetning: 25/02 1998
 
AMES 230/240 V / AMES 24V
ei94e45y.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: EI94E45Y, Tungumál: (51) DK,GB,DE, Útgáfudagsetning: 01/01 1999
 
AMV 323, AMV 423, AMV 523
EI95V500.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI95V500, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 09/06 2015
 
AMV 323/423/523
EI95W590_AMV323-423-523.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: EI95W590, Tungumál: (90) DK,GB,DE,FR,NL,FI,HU,CZ, Útgáfudagsetning: 30/06 1996
 


Samræmisyfirlýsing
 
AMV 323, AMV 423, AMV 523
AMV-323-423-523.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJKUW202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/07 2009
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AMEK
ED95C502.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: ED95C502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 24/02 1998
 
AMER
ED95T102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: ED95T102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/02 1998
 
AMES
Datablad AMES.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: ED95B601, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/12 1999
 
AMES
ED95B502.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: ED95B502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/02 1998
 
AMV 323/423/523
AMV323-423-523_ED95K602.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: ED95K602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/08 2005
 
AMV 323/423/523
ED95K501.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: ED95K501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/03 2005
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012