AMV(E) 15/16



AMV 15/16 eru mótorar sem stýrast með spennumerki upp og niður og AME 15/16 er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA.

Jafnframt því að vera útbúinn á hefðbundinn hátt með möguleika á handstýringu og stöðuvísun eru mótorarnir með endastöðvunarbúnaði sem er átaksstýrður og tryggir að hvorki loki né mótor verði fyrir of miklu álagi.


AMV(E) 15/16

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
Accessories S for AMV 15, 16
ei96i15q.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: EI96I15Q, Tungumál: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/09 2000
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VIBLC400, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 24/02 2014
 
AME 15, AME 16 - active return signal kit
AME15(16)_ACC -VIJCF15B.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VIJCF15B, Tungumál: (5B) GB,DE, Útgáfudagsetning: 02/03 2005
 
AMV 15/16 Accessories P
ei97i15q.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI97I15Q, Tungumál: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/09 2000
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: EI95I200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 16/12 2002
 


Samræmisyfirlýsing
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF602_EU Declaration of conformity_Electrical actuators_RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/12 2016
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 25, 35
EDLEQ201_AME25-35_print.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: EDLEQ201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/01 2016
 
AME 25, 35
EDLEQ202_AME25-35.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: EDLEQ202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/03 2014
 
AMV 25, 35
ED95R901_AMV25-35_print.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: ED95R901, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/01 2016
 
AMV 25, 35
ED95R902_AMV25-35.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: ED95R902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/03 2014
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012