Mótorlokar

AMV(E) 55/56



AMV 55/56 eru mótorar sem stýrast með spennumerki upp og niður og AME 55/56 er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA.

Mótorinn finnur sjálfkrafa út slaglengd lokans sem hann er settur á og gerir þannig uppsetningu einfalda og fljótlega.


AMV(E) 55/56

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 55

082H3022 249modulating / 3-point20008No

AME 56

082H3025 2419.5modulating / 3-point15004No

AMV 55

082H3020 2473-point20008No
082H3021 23073-point20008No

AMV 56

082H3023 2417.53-point15004No
082H3024 23017.53-point15004No


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
AME 55, AME 56 - active return signal kit
VIJCG25B_AME55(56)_return_signal_kit.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIJCG25B, Tungumál: (5B) GB,DE, Útgáfudagsetning: 04/06 2015
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), Skjal númer: VIIRT12V, Tungumál: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Útgáfudagsetning: 26/10 2016
 
AMV 55 Accessories
ei96f100.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: EI96F100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 15/12 2003
 
AMV 55/56
VIIRS100_AMV55-56.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VIIRS100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 26/10 2016
 
Steam heater - AMV(E) 85/86, AME 685/855
EI95L500_Steam heater_AMV(E)_85_86_AME_685_AME_855.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: EI95L500, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIAER22R, Tungumál: (2R) GB,DE,CN,RU, Útgáfudagsetning: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIAEQ200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 26/04 2009
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 55, AME 56
EDLFZ301_AME55-56.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: EDLFZ301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 31/05 2019
 
AME 55, AME 56
EDLFZ302_AME55-56_r2.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: EDLFZ302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/11 2018
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR101_AMV55-56_print.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDIRR101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 20/01 2017
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR102_AMV55-56.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDIRR102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/10 2016
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012