AMV(E) 85/86



AMV 85/86 eru mótorar sem stýrast með spennumerki upp og niður og AME 85/86 er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA.

Mótorinn finnur sjálfkrafa út slaglengd lokans sem hann er settur á og gerir þannig uppsetningu einfalda og fljótlega.



AMV(E) 85/86

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 85

082G1452 2412.5modulating / 3-point50008No

AME 86

082G1462 2425modulating / 3-point50003No

AMV 85

082G1450 2410.53-point50008No
082G1451 23010.53-point50008No

AMV 86

082G1460 24243-point50003No
082G1461 230233-point50003No


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VIACO42V, Tungumál: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Útgáfudagsetning: 20/11 2016
 
AMV 85, AMV 86
VIACN400.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VIACN400, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 20/11 2016
 
Steam heater - AMV(E) 55/56/655/658/659
VIAAH300_Steam_heater_AMV(E)_55_56,655,658,659.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VIAAH300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 85, AME 86
VDABR601_AME85-86_print.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDABR601, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AME 85, AME 86
VDABR602_AME85-86.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDABR602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 
AMV 85, AMV 86
VDABS501_AMV85-86_print.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDABS501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS502_AMV85-86.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDABS502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012