Mótorlokar

AMV(E) 13 SU



AMV 13 SU (straumlaus opinn) er mótor sem stýrist með spennumerki upp og niður og AME 13 SU er stýrt af hliðrænu merki 0 - 10 VDC eða 4 - 20 mA.

Mótorinn finnur sjálfkrafa út slaglengd lokans sem hann er settur á og gerir þannig uppsetningu einfalda og fljótlega.


AMV(E) 13 SU

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Supply voltage
(V ac)
Power consumption
(VA)
Control typeStem force
(N)
Spindle speed
(s/mm)
Spring down (return)

AME 13 SU

082H3044 249modulating / 3-point30014No

AMV 13 SU

082H3042 23073-point30014No
082H3043 2473-point30014No


Skjöl





Bæklingur
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 


Leiðbeiningar
 
AME 13 SU (new DIP switch)
VIACD38C_AME13SU.pdf (3,4 Mb), Skjal númer: VIACD38C, Tungumál: (8C) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,PL,RU, Útgáfudagsetning: 29/09 2010
 
AMV 13 SU
AMV13SU_VIACC200.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VIACC200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 10/08 2010
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC/EU declarations - Electrical actuators
VJIRH302_EU Declaration of conformity_Electrical actuators.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJIRH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2016
 
Electrical Actuators (RoHS, WEEE directive)
VJLEF702 - Electrical actuators RoHS.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLEF702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/06 2018
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU401_AME13-23SU_print.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VDABU401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AME 13SU, AME 23SU
VDABU502_AME13-23SU.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VDABU502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/02 2019
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO401_AMV13-23SU_print.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VDABO401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
AMV 13 SU/23 SU
VDABO502_AMV13-23SU.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDABO502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/02 2019
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012