ECL COMFORT 200



ECL Comfort 200 stýring sem hentar til stjórnunar á litlum og meðalstórum hita- og neysluvatnskerfum. Hún er með góðum skjá til forritunar og upplýsingagjafar, allar stillingar eru stafrænar. Möguleiki er á að nettengja stýringuna.

ECL COMFORT 200

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Easy heating control and quick installation
VBKTA302_ECL110_Installer_Flyer_lores.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VBKTA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/01 2015
 
Vand/varmeløsninger med ECL Comfort 310
VBJMB201_Sep2014_LR.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBJMB201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Ventilation med ECL Comfort 310
VBJMA201_ECL_ventilation_LR.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBJMA201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 10/10 2014
 


Case Stories
 
En samlet, stærk styring af kommunens varmeanlæg
VZJMA201_Sep2014_LR.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VZJMA201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Pfaffenhofen district heating supply
VZLVA102_CaseStory_Pfaffenhofen_lores.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VZLVA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/07 2016
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZKQO302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Hugbúnaður (niðurhal)
 
ECA 82 XIF version 1.6
ECL16.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSJEA100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.7
ECL17.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSKLU100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 1.9
ECL19.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSKLT100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 05/01 2005
 
ECA 82 XIF version 1.91
ECL191.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSKLS100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 14/02 2005
 
ECA 82 XIF version 2.11
ECL211.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSKTB100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 23/10 2006
 
ECA 82 XIF version 3.0
ECL30.XIF (0,0 Mb), Skjal númer: VSKTI100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 05/11 2007
 
ECA 87 GUI (demo)
ECA 87 Installer 104 III.zip (14,7 Mb), Skjal númer: VSKLR100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 05/03 2009
 
ECL Comfort Address Tool, ECAT
ECAT.zip (0,0 Mb), Skjal númer: VSKTH200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 03/12 2008
 
ECL Comfort service software ver. 1.3
ECL Comfort 1_3.zip (15,8 Mb), Skjal númer: VSJEV100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 31/08 2005
 


Leiðbeiningar
 
ThermoControl-4
VIJMZ402_ThermoControl-4_170303_lores.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VIJMZ402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/03 2017
 


Tækniupplýsingar
 
Auto tuning and motor protection
VFBBV302_auto_tuning.pdf (5,6 Mb), Skjal númer: VFBBV302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/11 2016
 


Fylgihlutir



ECA 60 ECA 60 skjárinn er notaður sem innihitanemi, notendaskjár og til stjórnunar á ECL Comfort 100, 200 and 300 veðurstöðvunum. ECA 60 er með innbyggðan hitanema. Mögulegt er að tengja tvo ECA 60 skjái / ECA 61 fjarstilla á sama samskitanetinu ef um er að ræða tvö aðskilin hitakerfi.
ECA 61 ECA 61 fjarstillirinn er notaður sem innihitanemi, notendaskjár og til stjórnunar á ECL Comfort 100, 200 and 300 veðurstöðvunum. Hann er tengdur ECL stjórnstöðinni með tveggja víra samskiptastreng sem sér einnig um spennufæðingu ECA61. ECA 61 er með innbyggðan hitanema. Mögulegt er að tengja tvo ECA 60 skjái / ECA 61 fjarstilla á sama samskitanetinu ef um er að ræða tvö aðskilin hitakerfi.
ECL Veggfesting Veggfesting fyrir ECL Comfort stjórnstöðvarnar.