AVPL



Notaður til mismunaþrýstistjórnunar í litlum hitaveitukerfum. Þrýstijafnarinn lokar á hækkandi mismunaþrýsting.

AVPL

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DNkvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Connection typeInstallation placeSetting typeMin. Dp set
(bar)
Qnom
(m3/h)

AVPL

003L5030 15116120Ext. threadReturnAdjustable0,05 
003L5031 151,616120Ext. threadReturnAdjustable0,05 
003L5035 15116120Ext. threadReturnAdjustable0,05 
003L5036 151,616120Ext. threadReturnAdjustable0,05 


Skjöl





Bæklingur
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Få styr på vandbalancen med selvvirkende regulatorer
VBLIB101_SAC_Leaflet_lores.pdf (8,8 Mb), Skjal númer: VBLIB101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 25/09 2015
 
Improved temperature control and hydronic balance for your benefit
VBLIA402_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBLIA402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/12 2014
 
Save energy with efficient and safe steam distribution
VBJNF102_Steam_Valves.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBJNF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_highres.pdf (14,7 Mb), Skjal númer: VBLIB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 
Track down and solve any hydronic imbalance with self acting controls
VBLIB102_SAC_leaflet_lowres.pdf (3,1 Mb), Skjal númer: VBLIB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 


Case Stories
 
Hydraulic balancing reduces refrigerations costs significantly
VZLIA202_Cantonal_Hospital_Switzerland_Case_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VZLIA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
AVPL, PN 16
vicbt16k.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VICBT16K, Tungumál: (6K) DK,GB,DE,SE, Útgáfudagsetning: 15/05 2003
 


Samræmisyfirlýsing
 
Differential Pressure and Flow Controllers (RoHS, WEEE directive)
VJLRI102_Rohs_WEEE_Press_Flow.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VJLRI102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/08 2010
 
EC/EU declaration - PED directive_Self-acting_Controllers
VJLIC702_EU-declaration-of-conformity_SAC.pdf (2,9 Mb), Skjal númer: VJLIC702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2017
 


Tæknilýsing
 
AVPL
VD56B701_AVPL_PN16_print.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VD56B701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 21/01 2016
 
AVPL
VD56B902_AVPL_PN16.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD56B902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/11 2016
 


Tækniupplýsingar
 
How to avoid pressure oscillations in district heating systems
VFCCV302_avoid-pressure-oscillations-dh-systems_170420_hires.pdf (5,3 Mb), Skjal númer: VFCCV302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/04 2017
 
Hydraulic balance in a district cooling system
VFCCP302_hydraulic-balance-cooling_170411_hires.pdf (7,5 Mb), Skjal númer: VFCCP302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/04 2017
 
Hydraulic balance in a district heating system
VFLRC302_Hydraulic_balance.pdf (4,5 Mb), Skjal númer: VFLRC302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/04 2018