ESMU



Pt 1000 hitnemi til innbyggingar í lagnir, fæst bæði úr kopar og ryðfríu stáli.

ESMU

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DesignationMin. temperature
(°C)
Max. temperature
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 immersion sensor, 100 mm, copper 0140
087B1182 Pt 1000 immersion sensor, 100 mm, stainless steel0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000 immersion sensor, 250 mm, copper 0140
087B1183 Pt 1000 immersion sensor, 250 mm, stainless steel0140


Skjöl





Leiðbeiningar
 
ESMU 100/250 instructions
viead100.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIEAD100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 01/06 2001
 


Samræmisyfirlýsing
 
ESMU, ESM
ESM-ESMU.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VJKTN102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/03 2006
 


Tæknilýsing
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I801_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD74I801, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/09 2016
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I802_Pt1000.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VD74I802, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/08 2016