Veðurstýrðar stjórnstöðvar og PI reglar

ESMU



Pt 1000 hitnemi til innbyggingar í lagnir, fæst bæði úr kopar og ryðfríu stáli.

ESMU

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DesignationMin. temperature
(°C)
Max. temperature
(°C)

ESMU-100

087B1180 Pt 1000 immersion sensor, 100 mm, copper 0140
087B1182 Pt 1000 immersion sensor, 100 mm, stainless steel0140

ESMU-250

087B1181 Pt 1000 immersion sensor, 250 mm, copper 0140
087B1183 Pt 1000 immersion sensor, 250 mm, stainless steel0140


Skjöl



3 Documents Found: 1 leiðbeiningar and 2 tæknilýsing


Leiðbeiningar
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VIEAD200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 19/11 2018
 


Tæknilýsing
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I901_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD74I901, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/05 2018
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I902_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD74I902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/05 2018