FJV



Sjálfvirkandi hitastýrður bakrennslishitastillir fyrir sjálfvirka stjórnun á bakrennslishitastigi í hitaveitukerfum.

FJV hitastillirinn tryggir að bakrennslishitastigið sé kaldara en óskað hitastig. Lokar á hækkandi hitastig.


FJV

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
Min. setting temp.
(°C)
Max. setting temp.
(°C)

FJV

003N2250 151,9161302060
003N3250 203,4161302060
003N4250 255,5161302060
003N5117 151,9161302060
003N5118 203,4161302060
003N5119 255,5161302060


Skjöl





Bæklingur
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
FJV
VI54A25U_FJV.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VI54A25U, Tungumál: (5U) DK,GB,DE,SE,PL,RU, Útgáfudagsetning: 31/03 2015
 


Samræmisyfirlýsing
 
Godkendelse VA 1 54 -18952 - AVTB_FJV
VA 1 54 -18952 - AVTB_FJV.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJLJF101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 27/01 2013
 
Temperature controllers
temperature controllers-02.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJLJA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/04 2009
 


Tæknilýsing
 
FJV
VD54H501_FJV_print.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD54H501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 15/01 2016
 
FJV
VD54H502_FJV.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VD54H502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/04 2015
 


Vottanir
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VCLJD302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2017