Mótorlokar

VFG 2/21



VFG 2 og 21 eru tveggja porta lokar fyrir hitakerfi.

VFG 2/21

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
No. of ports
(way)
Connection typeStroke
(mm)

VFG 2

065B2393 5032161502Flange12
065B2394 6550161502Flange12
065B2395 8080161502Flange18
065B2396 100125161502Flange20
065B2397 125160161502Flange20
065B2398 150280161502Flange24
065B2399 200320161502Flange24
065B2400 250400161502Flange24
065B2406 5032252002Flange12
065B2407 6550252002Flange12
065B2408 8080252002Flange18
065B2409 100125252002Flange20
065B2410 125160252002Flange20

VFG 21

065B2507 5032161502Flange12
065B2508 6550161502Flange12
065B2509 8080161502Flange18
065B2510 100125161502Flange20
065B2511 125160161502Flange20
065B2512 150280161402Flange24
065B2513 200320161402Flange24
065B2514 250400161402Flange24
065B2520 5032251502Flange12
065B2521 6550251502Flange12
065B2522 8080251502Flange18
065B2523 100125251502Flange20
065B2524 125160251502Flange20


Skjöl





Bæklingur
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VBA7T102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VBLHG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 


Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZKQO302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VICCE100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Skjal númer: VICAI18E, Tungumál: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Útgáfudagsetning: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Skjal númer: VICAH37D, Tungumál: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VICAK21I, Tungumál: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VICAJ16Z, Tungumál: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Útgáfudagsetning: 20/05 2003
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIHCW100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHCX100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIAER22R, Tungumál: (2R) GB,DE,CN,RU, Útgáfudagsetning: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIAEQ200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Skjal númer: VIHAB17A, Tungumál: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIHBR300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIHAC100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 02/07 2001
 


Samræmisyfirlýsing
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJLSC202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VJLHC902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM802_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDCAM802, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/10 2018
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VDLIE302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/12 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH102_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VDLIH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/12 2018
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN702_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VDCAN702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/10 2018
 
AFP-VFG2
AFP-VFG2_VDCAD201.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDCAD201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/02 2007
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDLHI402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/10 2018
 


Tækniupplýsingar
 
AFA/VFG 2 (21)
vncch102.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VNCCH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/01 2004
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VNCCG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/01 2004
 
AFP/VFG
vnccf202.pdf (2,5 Mb), Skjal númer: VNCCF202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/01 2004
 
AFPA/VFG
vnccj102.pdf (2,5 Mb), Skjal númer: VNCCJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/02 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VFHBE302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/04 2017
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012