Ofnhitastillar

Forritanlegir nemar



RA-PLUS er ofnhitanemi með innbyggðri rafeindastýringu. Notandinn getur valið milli dag- og næturstillingar, þar sem hin síðarnefnda lækkar herbergishitann um 3°C.

Forritanlegir nemar

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VUJPA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VUJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Stuttar leiðbeiningar
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VQTTJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/09 2005
 


Tækniupplýsingar
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013