Ofnhitastillar

Skiptinemar



Úrval innbyggðra nema og fjarnema sem passa á eldri gerðir Danfoss RAV og RAVL loka. Auðveld leið til þess að endurnýja eldri ofnhitanema.

Skiptinemar

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescription

RA/V
Hitanemar

013G2960 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves
013G2962 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves

RA/VL
Hitanemar

013G2950 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves
013G2952 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves


Skjöl





Bæklingur
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
DanfossLink intelligent varmestyring til boliger. M65 folder til uddeling.
VBNMR301_Living_Spar_Energi_Penge_Lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 
Servicetermostater
VB31H201_servicetermostater.pdf (2,6 Mb), Skjal númer: VB31H201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/05 2008
 


Margmiðlunarefni
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTTD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2007
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Skjal númer: VVTTZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Skjal númer: VVTYD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/10 2006
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VUJPA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VUJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Stuttar leiðbeiningar
 
Sensor Replacement Guide
Service guide.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VQTTJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/09 2005
 


Tæknilýsing
 
Servicetermostater med pakdåse
vdULY201_service.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDULY201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/08 2009
 


Tækniupplýsingar
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013
 


Fylgihlutir



Fyrir hitanema Lásar og þjófavarnarbúnaður, hlífar, verkfæri og skiptilok.