Ofnhitastillar

Ómagnstillanlegir lokar



Mikið úrval ofnloka er til:
- RA-FN lokar fyrir tveggja strengja kerfi
- RA-G lokar fyrir eins strengs kerfi


Ómagnstillanlegir lokar

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDesignDimension
(DN)
kv - Range at
Xp = 0.5 - 2.0 K
Dimension
Standard

RA-FN

013G0001 RA-FNAngle 100.17 - 0.5F
013G0002 RA-FNStraight100.17 - 0.5F
013G0003 RA-FNAngle150.22 - 0.7F
013G0004 RA-FNStraight150.22 - 0.7F
013G0005 RA-FNAngle 200.30 -1.04F
013G0006 RA-FNStraight200.30 - 1.0F
013G0027 RA-FNAngle250.30 - 1.0 
013G0028 RA-FNStraight250.30 - 1.0 
013G0141 RA-FN UKHorizontal angle100.17 - 0.5D
013G0143 RA-FN UKHorizontal angle150.22 - 0.7D
013G0145 RA-FN UKHorizontal angle200.25 - 0.8D


Skjöl





Bæklingur
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBGOA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBJPV202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/02 2016
 
Danfoss Dynamic Valve ™ - Brochure til boligforeninger.
VBGWK201_Dynamic_Valve_Effektiv_Opvarmning_Lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBGWK201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Danfoss Dynamic Valve ™ - Produktbrochure
VBGWJ301_low.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBGWJ301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBGWM302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBGWL302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBLTA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/12 2017
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VZGWI102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/07 2015
 


Leiðbeiningar
 
Instructions RA-G
013R2121_RA_G_VISXE102_.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VISXE102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/08 2011
 
RA-G/RTD-G High Capacity Valves (Internal Thread)
RA-G_RTD-G_X017574_VIGWG202.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIGWG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/04 2013
 


Margmiðlunarefni
 
Anbefalede instillinger
DK_trv01d_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYL101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Begrænsning/blokering af termostat
DK_trv01c_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYK101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Forklaring på symboler
DK_trv01e_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYM101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Skjal númer: VVTYH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/02 2009
 
Montering af termostat på ventil
DK_trv01b_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYJ101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af hovedkomponenter
DK_trv01a_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYI101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af termostatiske radiatorventiler
DK_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Skjal númer: VVTYH101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/02 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Skjal númer: VVFNA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/10 2009
 


Tæknilýsing
 
Fixed capacity valves type RA-FN, series D
VDUZI302_RA_FN_serie_D_teamc.pdf (12,2 Mb), Skjal númer: VDUZI302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/03 2011
 
High capacity valve body, type RA-G, China
VDSXS202_RA_G_2012.pdf (5,3 Mb), Skjal númer: VDSXS202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/10 2012
 
High capacity valve body, type RTD-G
RTD-G_X016862_VDGWF102.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDGWF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/04 2012
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VDSXG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/03 2011
 
RA-FN radiator valves, series F
RA-FN_series_F_VDSXI202_teamcent.pdf (11,8 Mb), Skjal númer: VDSXI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/02 2011
 
RA-G - high capacity valve
RA-G_VDSXR102.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDSXR102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/10 2010
 
RA-G - high capacity valve
VDSXR101_RA_G_teamcent.pdf (7,1 Mb), Skjal númer: VDSXR101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/09 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-FN radiator valve (fixed capacity)
VDAVH302_RAS-C2_RA-FN.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VDAVH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2013
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDGWL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/09 2014
 


Tækniupplýsingar
 
New ways of balancing two-pipe systems (Engelsk)
Danfoss White paper RA-DV.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VFGWK101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 03/06 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VCAVG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/09 2008
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VCSXQ202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VCGWB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/05 2011
 


Vörulýsing
 
Product memo - the new generation, high capacity RA-G valve
RA-G Produkt Memo_VLSXA102.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VLSXA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/01 2011
 


Fylgihlutir



Fyrir loka Gland seals, presetting locks, valve insert replacement tools, elbows, manual shut-off devices and tailpieces.