Magnstillanlegir lokar



Magnstillanlegir RA-N lokar eru notaðir í tveggja strengja hitakerfi til að tryggja hámarks dreifingu vatns í hitakerfinu. Magnstillingin gefur möguleika á nákvæmri stillingu á reiknuðu flæði. Stillingin krefst ekki sérstakra verkfæra.

Magnstillanlegir lokar

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDesignDimension
(DN)
kv - Range at
Xp = 0.5 - 2.0 K
Dimension
Standard

RA-N

013G0011 RA-N 10Angle100.04 - 0.5F
013G0012 RA-N 10Straight100.04 - 0.5F
013G0013 RA-N 15Angle150.04 - 0.7F
013G0014 RA-N 15Straight150.04 - 0.7F
013G0015 RA-N 20Angle200.10 - 1.0F
013G0016 RA-N 20Straight200.10 - 1.0F
013G0037 RA-N 25Angle250.10 - 1.0 
013G0038 RA-N 25Straight250.10 - 1.0 
013G0151 RA-N 10 UKHorizontal angle (UK)100.04 - 0.5D
013G0153 RA-N 15 UKHorizontal angle (UK)150.04 - 0.7D
013G0155 RA-N 20 UKHorizontal angle (UK)200.16 - 0.8D
013G0231 RA-N 10Right mounted angle 100.04 - 0.5 
013G0232 RA-N 10Left mounted angle 100.04 - 0.5 
013G0233 RA-N 15Right mounted angle 150.04 - 0.7 
013G0234 RA-N 15Left mounted angle 150.04 - 0.7 

RA-U

013G3231 RA-U 10Angle100.02 - 0.4F
013G3232 RA-U 10Straight100.02 - 0.4F
013G3233 RA-U 15Angle150.02 - 0.4F
013G3234 RA-U 15Straight150.02 - 0.4F

RA-UN

013G3001 RA-UN 10Angle100.02 - 0.4D
013G3002 RA-UN 10Straight100.02 - 0.4D
013G3003 RA-UN 15Angle150.02 - 0.4D
013G3004 RA-UN 15Straight150.02 - 0.4D
013G3005 RA-UN 20Angle200.02 - 0.4D
013G3006 RA-UN 20Straight200.02 - 0.4D
013G3041 RA-UN UK 10Horizontal angle100.02 - 0.4D
013G3043 RA-UN UK 15Horizontal angle150.02 - 0.4D
013G3721 RA-UN 10Angle, with special gland seal100.02 - 0.4D
013G3722 RA-UN 10Straight, with special gland seal100.02 - 0.4D
013G3741 RA-UN UK 10Horizontal angle, with special gland seal100.02 - 0.4D

RA-UR

013G3228 RA-UR 15Straight150.02 - 0-4D
013G3229 RA-UR 15Angle150.02 - 0.4D
013G3297 RA-UR 10Horizontal angle100.02 - 0.4D
013G3298 RA-UR 10Straight100.02 - 0.4D
013G3299 RA-UR 10Angle100.02 - 0.4D


Skjöl





Bæklingur
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Change from manual to thermostatic radiator valves
Danfoss_EU_TRV_2-pager_Feb2016_high.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBJPV202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/02 2016
 
Danfoss Dynamic Valve ™ - Brochure til boligforeninger.
VBGWK201_Dynamic_Valve_Effektiv_Opvarmning_Lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBGWK201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Danfoss Dynamic Valve ™ - Produktbrochure
VBGWJ301_low.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBGWJ301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/07 2016
 
Dynamic Valve - Building owner brochure
VBGWM302_DynamicValve_4p_Leaflet_June2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBGWM302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/07 2016
 
Dynamic Valve - Designer and installer brochure
VBGWL302_DynamicValve_12p_Brochure_June2016_low-res.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBGWL302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/07 2016
 
Product Overview - Radiator thermostats
VBLTA202_TRV_Brochure_MASTER_Dec2017.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBLTA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/12 2017
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 
Spar på varmen med nye radiatorventiler
VBLXE101_Spar på varmen med nye radiatorventiler_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBLXE101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/10 2016
 


Case Stories
 
Case story Dynamic Valve™ Sonderborg State school
RA-DV_Soenderborg Statsskole_VZGWI102_June2015_low-res.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VZGWI102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/07 2015
 


Leiðbeiningar
 
Instructions for RA-N & RLV press-fit versions
Press-fit_VISXA202.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VISXA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 02/06 2009
 
Monteringsvejledning RA-N & RLV med press-fit
Press-fit_VISXA201.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VISXA201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 08/06 2009
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VI31H200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 01/02 2007
 


Margmiðlunarefni
 
About Hydronic Balancing
Flash animation about hydraulic balancing.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYN102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/10 2006
 
Anbefalede instillinger
DK_trv01d_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYL101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTTD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2007
 
Animation illustrating the functionality of presetting the RA-N valve
Flash animated guide to RA-N presetting.swf (0,0 Mb), Skjal númer: VVTWZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 14/09 2005
 
Begrænsning/blokering af termostat
DK_trv01c_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYK101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Forklaring på symboler
DK_trv01e_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYM101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Skjal númer: VVTYH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/02 2009
 
Montering af termostat på ventil
DK_trv01b_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYJ101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af hovedkomponenter
DK_trv01a_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYI101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af termostatiske radiatorventiler
DK_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Skjal númer: VVTYH101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/02 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Skjal númer: VVTYD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/10 2006
 
Thermostatic Radiator Valves - See how they work
TRV_euro.swf (2,5 Mb), Skjal númer: VVFNA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/10 2009
 


Tæknilýsing
 
Presetting valve type RA-N with soldering connection
VDSXU202_RA_N_teamcent.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VDSXU202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/11 2011
 
Radiator valves, RA-N, 013G3301 and RA-U, 013G3302
VDSXJ202.pdf (2,4 Mb), Skjal númer: VDSXJ202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
Radiatorventil type RA-N med forindstilling
RA-N_VDGWM101.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VDGWM101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/06 2014
 
RA-N presetting valves for China market
RA_N_VDSXM302_X006777en.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VDSXM302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/10 2012
 
RA-N presetting valves with self seal tailpiece
VDSXL202_RA_N_selfseal_teamc.pdf (2,0 Mb), Skjal númer: VDSXL202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
RA-N valves with integrated presetting (international)
VDSXH202_RA_N_preset_teamc.pdf (28,4 Mb), Skjal númer: VDSXH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/02 2011
 
RA-N with pressfit connection
VDUZL502_RA_N_Pressfit_teamcent.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VDUZL502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
Thermostatic sensor RAS-C2 with RA-N radiator valve
VDAVE402.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VDAVE402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2013
 
Valve bodies RA-N with Presetting & O-ring
VDGWN202 RA-N ORing.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDGWN202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/10 2015
 
Valve bodies type RA-U & RA-UR with Delta seal
VDTYG202_RA_UN_RA_UR_delta_seal_teamc.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VDTYG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
Valve bodies types RA-UN & RA-UR for small flow volumes
VDSXE302_RA_UN_RA_UR_teamc.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VDSXE302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
Valve bodies, type RA-N
VDTYA202_RA_N_2010_doc_cen.pdf (2,4 Mb), Skjal númer: VDTYA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/01 2011
 
Valve body type RA-UN with integrated presetting
VDTA402_RA_UN_teamc.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDTDA402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/03 2011
 
Valve Set for Hydro Cable, RA-N/HC and RLV-S/HC
RA-N-HC_VDGWL102.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VDGWL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/09 2014
 
Ventilhuse type RA-U og RA-UR
VD51M201_11_2011.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VD51M201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2011
 


Tækniupplýsingar
 
New ways of balancing two-pipe systems (Engelsk)
Danfoss White paper RA-DV.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VFGWK101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 03/06 2016
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013
 
Test protocol radiator valves
Test_protocol_VCSXQ202.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VCSXQ202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/03 2012
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VCGWB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/05 2011
 


Fylgihlutir



Fyrir loka Gland seals, presetting locks, valve insert replacement tools, elbows, manual shut-off devices and tailpieces.