Þrýsti- og flæðisstillar

AVDO, Ytri og innri gengjur



Beinn loki með ytri gengjum fyrir pressufittings.

AVDO, Ytri og innri gengjur

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeSetting Range
(bar)
Connection
Inlet
Connection
Outlet

AVDO með
Ytri/ytri gengjum

003L6020 AVDO 150.05 - 0.5G 3/4 AG 3/4 A
003L6025 AVDO 200.05 - 0.5G 1 AG 1 A
003L6030 AVDO 250.05 - 0.5G 1¼ AG 1¼ A


Skjöl





Leiðbeiningar
 
AVDO - Installation and Commissioning Guide
AVDO_vi55m902.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VI55M902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2008
 
Instructions for AVDO
013R9087_vi55L300.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VI55L400, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 01/02 1992
 


Samræmisyfirlýsing
 
AVDO- Manufacturers declaration
AVDO - Declaration 20160115133901274.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VJPBC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 


Tæknilýsing
 
Automatic bypass control AVDO
VD55K902_AVDO_teamcent.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VD55K902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/03 2011
 
Overstrømningsregulator type AVDO
AVDO_VD55K801.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VD55K801, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 03/01 2008
 


Vottanir
 
Test protocol AVDO overflow regulators
Test protocol AVDO.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCPBC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/01 2011