Lokamótor 0-10V, ABNM



Stillanlegi ABNM vaxmótorinn er fyrir 0 - 10 VDC stýrispennu og hentar til notkunar í kerfum sem notast við iðntölvustýringar. ABNM vaxmótorana er hægt að nota hvort sem er í kæli- eða hitakerfum.

Lokamótor 0-10V, ABNM

Tækniupplýsingar





Skjöl





Leiðbeiningar
 
ABNM-LOG/LIN, 0-10 V proportional
VISKD202_ABNM-LOG-LIN.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VISKD202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/04 2012
 
Instruction for actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_VISDG351.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VISDG351, Tungumál: (51) DK,GB,DE, Útgáfudagsetning: 27/01 2011
 


Tæknilýsing
 
Actuator type ABNM with theft protection, 0-10 V proportional
ABNM_X005228_VD78H602.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VD78H602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2012
 
Actuator Type ABNM-LOG/LIN for AB-QM, 0-10 V proportional
VDSKF202_ABNM_LOG_LIN.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VDSKF202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/10 2011
 


Vottanir
 
Manufacturer's Declaration Valve Actuators
Manufacturer's Declaration VCSKF102_TWA.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VCSKF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/08 2013