Herbergishitastillar

Herbergishitanemi-
rafeinda, RET



RET er fáanlegur hvort sem er í 24VAC og 240VAC útgáfu. Allar gerðir eru með innbyggðu hitaviðnámi til að auka nákvæmni stýringar.

Herbergishitanemi- <br>rafeinda, RET

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescription

RET 230-C02

087N7022 RET230-C02Electronic room thermostat for use in 2-pipe or 4-pipe changeover systems. Heat/Cool switch and System Off/Auto selector.

RET230

087N7004 RET230Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicator for thermostat calling.

RET230C01

087N7021 RET230 C01For use in 2-pipe changeover systems. Heat/Cool, and Fan Auto/Continuous plus System Off selection.

RET230-C03

087N7032 RET230C03Room thermostat with Heat/Off/Cool selector. For use in 2-pipe changeover systems.

RET230H3

087N7024 RET230 H3Heating Room Thermostat with Fan Auto/On switch and 3 speed fan.

RET230L

087N7006 RET230LElectronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Stat Calling.

RET230-LS

087N7007 RET230-LSHeat or Cool thermostat with OFF/AUTO switch, for use in non-changeover systems. LEDs for power on and thermostat calling.

RET230NSB

087N7010 RET230NSBElectronic room thermostat with setting dial, LED status indicators for Power On and Thermostat Calling.
Volt free contacts. 5K night set-back

RET230VF2

087N7008 RET230 VFLED status indicator for Stat Calling.
Volt free contacts.

RET24

087N7014 RET24Electronic room thermostat with setting dial, LED status indicator for Thermostat Calling.

RET24NSB

087N7018 RET24NSBElectronic room thermostat with setting dial, LED status indicator for Thermostat Calling.
Volt free contacts. 5K night set-back.

RET24VF

087N7016 RET24VFElectronic room thermostat with setting dial, LED status indicator for Thermostat Calling.
Volt free contacts.


Skjöl





Bæklingur
 
RET With Switches Sales Leaflet
592v04.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VBRKD202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/01 2016
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VBRLA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/01 2016
 


Leiðbeiningar
 
RET230
RET230.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VITMU101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/10 2002
 
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf (4,7 Mb), Skjal númer: VIRKG21H, Tungumál: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Útgáfudagsetning: 23/10 2007
 
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf (5,0 Mb), Skjal númer: VIRKE21H, Tungumál: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Útgáfudagsetning: 11/10 2007
 
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf (4,3 Mb), Skjal númer: VIRKH21H, Tungumál: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Útgáfudagsetning: 23/10 2007
 
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf (4,6 Mb), Skjal númer: VIRKF21H, Tungumál: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Útgáfudagsetning: 23/10 2007
 
RET230 Instructions
25490v04.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VIRKC21H, Tungumál: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Útgáfudagsetning: 25/06 2007
 
RET230 with Switches Instructions
3368v13.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VITMR302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2008
 
RET24
RET24.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VITMT101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/09 2000
 


Tæknilýsing
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDHSF302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2018
 
RET Elektronisk rumtermostat
VDJTA101 RET24_RET230_NSB Datablad.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VDJTA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 22/10 2014
 
RET2000-OT Electronic Room Thermostat for use with OpenTherm boilers
VDHSJ102 - RET200-OT Datasheet.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDHSJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 22/11 2018
 
RET230 with Switches Datasheet
284v12.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VDRKI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2015
 
RET230HC and RET230HCW
660c05.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDRKC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/08 2006
 


Vottanir
 
RET 24 V EU Declaration of Conformity
DL1447-2_RET_24V-Range_EU-DoC_VCTMW302.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCTMW302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 
RET230 EU Declaration of Conformity
DL1419-2_Mk25_RET230-Range_EU-DoC_VCTMX402.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCTMX402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/10 2016
 
RET230 HC3, RET230HCA3 & RET230HCW3 Declaration of Conformity
DRL0060 MK39 RET230HC 1 3 1A 3A HCW1 3.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VCRKB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/04 2005
 
RET230-C03 EU Declaration of Conformity
DL1465-2_RET230-C03_EU-DoC_VCRKK202.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCRKK202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1448-2_RET230-Range-Switches_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCRKL202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 
RET230H3, C3, C01, C02, LS EU Declaration of Conformity
DL1464-2_RET230-H3_C3_EU-DoC_VCRKL202.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCRKL202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 
RET24LS EU Declaration of Conformity
DL1450-2_RET24_LS_EU-DoC_VCJTE102.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCJTE102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016