Herbergishitastillar

Herbergishitanemi
Hitanemi, RMT



Snyrtileg gerð af herbergishitastillum sem fáanleg er bæði fyrir 24V eða 240V kerfi. Allar gerðir eru með innbyggðum nema.

Herbergishitanemi <br> Hitanemi, RMT

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescriptionVoltage
(V.a.c.)

RMT230

087N1100 RMT230With accelerator230 Vac
087N1110 RMT230*Without accelerator230 Vac

RMT230T

087N1125 RMT230TWith accelerator, thermometer and night set-back230 Vac

RMT24

087N1196 RMT 24With accelerator24 Vac

RMT24R

087N1195 RMT 24RWith accelerator 24
087N1197 RMT 24RWith accelerator, thermometer and night set-back24 Vac


Skjöl





Bæklingur
 
RMT and RET Sales Leaflet
584v04.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VBRLA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/01 2016
 


Leiðbeiningar
 
Electro Mechanical Room Thermostat
9106.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIRCM202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/05 2005
 
RMT230, RMT230T Instructions
VIRLC102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIRLC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/07 2008
 


Tæknilýsing
 
ErP Classifications
VDHSF302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDHSF302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2018
 
RMT Electro Mechanical Room Thermostat Datasheet
352.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDRCL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/07 2009
 


Vottanir
 
Declaration of Conformity, RMT
DRL0024 RMT.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VCRCT202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/02 2009
 
RMT230 EU Declaration of Conformity
DL1418-2_RMT230_EU-DoC_VCRLA102.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCRLA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/10 2016