Stillir fyrir sólarhitakerfi



Stjórnstöð fyrir vatnshita í sólarhitakerfi.

Stillir fyrir sólarhitakerfi

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Voltage
(V AC)
Dimensions
(mm)
Temp. display, collector
(ºC)
Temp. display, tank
(ºC)

Rafeindastýringar

088H2000 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99
088H2001 230H:90xW:135xD:26-9 to 1500 to 99


Skjöl





Leiðbeiningar
 
Installationsvejledning SH-E01
vi78s201.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VIUXN101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/08 2001
 
Solar Heat Regulator SH-E01 - Installation Instructions
40609v01.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VIUXO202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/02 2009
 


Notkunarleiðbeiningar
 
SH-E01 - Solar Heat Regulator User Instructions
40610v01.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: VUVCA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/02 2009
 


Tæknilýsing
 
Electronic Solar Heat Regulator SH-E01
866v02.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VD78S302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/06 2016
 
Solvarmeregulator SH-E01
860v01.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VD78S301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 22/04 2009
 
Temperature sensor NTC 100 K for SH-E01
vd78t102_sensor.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VD78T102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/04 2000
 


Vottanir
 
SH-E01 EU Declaration of Conformity
DL1451-2_SH-E01_EU-DoC_VCVCA102.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCVCA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 
SH-E02 EU Declaration of Conformity
DL1452-2_SH-E02_EU-DoC_VCVCB102.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCVCB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/10 2016
 


Fylgihlutir