Vírtengd gólfhitastýring



Danfoss FH vírtengda gólfhitastýringin er kerfi þar sem herbergishitastillarnir eru tengdir miðlægum tengikassa með vír. Hægt er að nota þrjár mismunandi tegundir af hitastillum - hefðbundinn, með gólfhitanema og fiktvarinn.
Val er á að hafa innbyggða klukku í tengikassann sem gefur möguleika á að skipta kerfinu í tvö svæði með sjálfstæðri hitstýringu.


Vírtengd gólfhitastýring

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.ProductTypeDescription

FH Herbergis
hitanemi

088H0022 Room thermostatFH-WT8 Útgangar.
088H0023 Room thermostatFH-WP8 Útgangar.
088H0024 Room thermostatFH-WS8 Útgangar.


Skjöl





Bæklingur
 
CF2+ Nem at installere, en fornøjelse at bruge.
VBSPO201_CF2_Nem_At_Installere_lores.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBSPO201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in
VBSUK302_Danfoss_Icon_Installer_brochure_Design_Sep2017_lowres.pdf (4,7 Mb), Skjal númer: VBSUK302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/02 2018
 
Danfoss Icon - Made to match your switch frames
VBSUG402_Danfoss_Icon_Installer_brochure_3rd_Party_A4_MASTER_June2019_lowres_spreads.pdf (4,4 Mb), Skjal númer: VBSUG402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/06 2019
 
Danfoss Icon™ design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme
Danfoss Icon_vandbaseret gulvvarmestyring_VBSUK201_02_LR.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBSUK201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 07/08 2018
 
Gulvvarme - hvorfor er det en god ide
VBDYC301_FHH_CFC_End user_low.pdf (1,7 Mb), Skjal númer: VBDYC301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/06 2016
 
Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more...
FHH_CFC_End-user_VBDYC302_hi-res.pdf (10,8 Mb), Skjal númer: VBDYC302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2017
 


Leiðbeiningar
 
FH-WC Connection Box, 230 V
FH-WC-230V_VISPM64F.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VISPM64F, Tungumál: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 25/08 2016
 
FH-WF Floor Sensor
088R0263_FH-WF.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIUBU16T, Tungumál: (6T) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,FI,PL, Útgáfudagsetning: 01/08 2003
 
FH-WF, gulvføler
FH-WF.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIUBU101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/04 2003
 
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VIUUK18O, Tungumál: (8O) DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Útgáfudagsetning: 07/12 2005
 


Samræmisyfirlýsing
 
EC Declaration for Wired Floor Heating Control System
EC Declaration Wired floor heating control system_VJSUC102.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VJSUC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 02/06 2016
 
Manufacturer's Declaration for Wired Floor Heating Control System
Manufacturers Declaration Wired floor heating control system_VJSUD102.pdf (2,9 Mb), Skjal númer: VJSUD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 02/06 2016
 


Tæknilýsing
 
CF2+ Data sheet
CF2plus-data-sheet.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VDSPN102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/08 2011
 
CF-WR Wireless Relay
CF-WR_X012229_VDSPJ102.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDSPJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2011
 
FH-WC Connection Box - 230 VAC output
FH-WC-230V_VDSPD402.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDSPD402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/10 2015
 
FH-WC Connection Box - 24 VAC output
FH-WC-24V_VDUHT502.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDUHT502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/10 2015
 
FH-WC tilslutningsboks - 230 VAC udgang
FH-WC-230V_VDSPD401.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDSPD401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/10 2015
 
FH-WC-tilslutningsboks,med udgangsspænding på 24 VAC
FH-WC-24V_VDUHT501.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDUHT501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/10 2015
 
FH-WT/-WP/-WS Room Thermostats, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA202.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDSUA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/09 2015
 
FH-WT/-WP/-WS-rumtermostater, 24 VAC
FH-WT-WP-WS_VDSUA201.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDSUA201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/09 2015
 


Verðlisti
 
Danfoss Floor Heating - System overview
VPSPB402_FHH_Pricelist_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VPSPB402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/11 2014
 


Vörulisti
 
Design af vandbåren gulvvarme - Få optimale resultater
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD201_lo-res.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VKDYD201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/12 2015
 
Designing hydronic floor heating - Get the optimum results
FHH_CFC_Application-guide_VKDYD302_lo-res.pdf (3,6 Mb), Skjal númer: VKDYD302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/01 2017
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC202_lo-res.pdf (5,7 Mb), Skjal númer: VKDYC202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/12 2015
 
Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC302.pdf (12,4 Mb), Skjal númer: VKDYC302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/05 2017
 
Vandbåren gulvvarme - Nemt, velafprøvet og rentabelt
FHH_CFC_Product-guide_VKDYC301_LR.pdf (5,0 Mb), Skjal númer: VKDYC301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 14/08 2017