Sett



Heildarlausn með öllu sem þú þarft til þess að koma gólfhitakerfi fyrir.

Settin eru til í tveimur gerðum:

Einfaldur leiðari, EFSI
Í settinu eru Danfoss EFIT TimerThermostat ásamt Danfoss EFSM 150 Watts/m2 hitamottu í ýmsum stærðum með einföldum leiðara. Kemur með 7mm skynjara, endahlíf og plastnöglum.

Tvöfaldur leiðari, EFTI
Sett með Danfoss EFIT TimerThermostat ásamt Danfoss EFTM 150 Watts/m2 hitamottu í ýmsum stærðum með tvöföldum leiðara. Kemur með 7mm skynjara, endahlíf og plastnöglum.


Sett

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBAMG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VBAMH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VIEGH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/05 2016
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Thin mats Danfoss_088L0808_VIEGH202_print.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VIEGH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/05 2016
 


Margmiðlunarefni
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Skjal númer: VVSEY102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/07 2008