Gólfhiti - Rafknúinn

Sett



Heildarlausn með öllu sem þú þarft til þess að koma gólfhitakerfi fyrir.

Settin eru til í tveimur gerðum:

Einfaldur leiðari, EFSI
Í settinu eru Danfoss EFIT TimerThermostat ásamt Danfoss EFSM 150 Watts/m2 hitamottu í ýmsum stærðum með einföldum leiðara. Kemur með 7mm skynjara, endahlíf og plastnöglum.

Tvöfaldur leiðari, EFTI
Sett með Danfoss EFIT TimerThermostat ásamt Danfoss EFTM 150 Watts/m2 hitamottu í ýmsum stærðum með tvöföldum leiðara. Kemur með 7mm skynjara, endahlíf og plastnöglum.


Sett

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBAMG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Outdoor Heating - End user leaflet
VBAMH202_Sep2014_LR.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VBAMH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss heating mats (thin mats)
Danfoss_Thin_mats_hi-res_spread_VIEGH30F.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VIEGH30F, Tungumál: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 16/01 2019
 


Margmiðlunarefni
 
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats
AVI Animation - Room Heating with Danfoss Heating Mats.avi (3,1 Mb), Skjal númer: VVSEY102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/07 2008
 


Vörulisti
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VKEXD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/04 2017