Stillilokar

ASV-I strengflæðistillir



ASV-I er sambyggður strengflæðistillir og stopploki hannaður til tengingar í framrás kerfis. Hann er gerður til takmörkunar á hámarksflæði strengsins.

ASV-I er með mælistútum til að mæla flæði strengsins og tengimöguleika á tengiröri ASV-PV strengþrýstijafnarans. Þegar ASV-PV er notaður með ASV-I gefur þrýsti-/flæðistjórnunin hámarks takmörkum á vatnsflæði til hvers einstaks strengs til að tryggja dreifingu milli strengja.


ASV-I strengflæðistillir

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Sizes
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. diff. press. across valve
(bar)
Max. flow temp.
(°C)
Max. working press.
(bar)

ASV-I Innri gengjur

003L7641 DN151.61.512016
003L7642 DN202.51.512016
003L7643 DN254.01.512016
003L7644 DN326.31.512016
003L7645 DN40101.512016


Skjöl





Bæklingur
 
AB-PM automatic balancing for flats in multi-family buildings
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VBHRA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Skjal númer: VBA6M302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBA7G302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/12 2016
 


Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZA9B102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VZA9E102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2017
 
Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer
Danish Energy Saving Brochure_LR.pdf (7,9 Mb), Skjal númer: VZA6E201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/09 2013
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Skjal númer: VZA6E302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZA9C102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Improved comfort and significant savings on the energy bill
VZA9F102_ASV_Estonia_CaseStory_Sep2017_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VZA9F102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 14/09 2017
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VZA6I202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
ASV-I
VIA1K51T_ASV-I.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VIA1K51T, Tungumál: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 07/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VIDVD200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VIDVC100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 07/03 2013
 


Samræmisyfirlýsing
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VJA9B102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 


Tæknilýsing
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J301_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Skjal númer: VDA9J301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/03 2019
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J302_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,1 Mb), Skjal númer: VDA9J302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2018
 
ASV-I
VDA9K102_ASV-I_DN15-50.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDA9K102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/07 2017
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E701_ASV-PV_DN50-100.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: VDA6E701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 27/06 2019
 
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E702_ASV_DN50-100.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VDA6E702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/04 2019