MTCV



MTCV er sjálfvirkandi hlutfallslegur hitastillir. Hann heldur jafnvægi á hitastigi í heitum neysluvatnskerfum innan stillisviðsins 35 - 60 °C.

Hann gerir kleift að mæla hitastig og var hannaður til að koma í veg fyrir óæskilegar breytingar. Stopplokavirkni er möguleg í hringrás með innbyggðum kúluloka sem aukabúnaði.

Breyting á uppbyggingu eininga MTCV hitastillisins er möguleg með þrýsting á kerfinu. Þegar þjónusta þarf hitastillinn er hægt að endurnýja hitanemann.


MTCV

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Skjal númer: VBA6M302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/10 2014
 
CCR2 brochure
110928_Broch_CCR2_DK.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBBFA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/01 2007
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBA7G302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/12 2016
 
MTCV leaflet - læs om fordelene
VBD3A401_MTCV_Leaflet.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBD3A401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 07/12 2016
 
Optimise performance in domestic hot water systems
VBD3A302_Sep2014_Lowres.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBD3A302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 


Case Stories
 
Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer
Danish Energy Saving Brochure_LR.pdf (7,9 Mb), Skjal númer: VZA6E201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/09 2013
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Skjal númer: VZA6E302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
CCR 2 Controller
VID1E21R_CCR2.pdf (2,7 Mb), Skjal númer: VID1E21R, Tungumál: (1R) DK,GB,DE,CZ,PL, Útgáfudagsetning: 02/08 2012
 
MTCV - DVGW
vid1v200.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VID1V200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 12/07 2004
 
MTCV - NL
VID1T200.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VID1T200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 12/07 2004
 
MTCV - NL spare parts
VID1U200_MTCV_NL_spare_parts.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VID1U200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 18/12 2013
 
MTCV - version 0
1_vid1n100.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VID1N100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 10/09 2003
 
MTCV - version A
1_vid1a200.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VID1A200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 10/01 2003
 
MTCV - version B
VID1B300_MTCV_Version_B.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VID1B300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 08/12 2014
 
MTCV - version C
1_vid1c200.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VID1C200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 10/01 2003
 
MTCV spare parts
VID1D300_MTCV_spare_parts.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VID1D300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 18/12 2013
 
MTCV-RWC
EID2L100 - MTCV RWC.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: EID2L100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 30/11 2005
 


Margmiðlunarefni
 
Simulation: MTCV with CCR2
MTCV_flash_2008.zip (31,9 Mb), Skjal númer: VVD2A102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/04 2008
 


Samræmisyfirlýsing
 
Manufacturer declaration_MTCV
VJD3A202_Manufacturer declaration MTCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJD3A202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/08 2016
 


Tæknilýsing
 
CCR2
VD57U402_CCR2.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VD57U402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/09 2012
 
MTCV – Lead free brass
VDD3I102_MTCV(LLC).pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VDD3I102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/12 2013
 
MTCV (LLC) – blyfri messing
VDD3I101_MTCV(LLC).pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VDD3I101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 19/03 2017
 


Vottanir
 
Certificate of conformity CARSO - MTCV
VCD3J102_Certificate_MTCV.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: VCD3J102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/05 2015
 
Certificate WRAS for MTCV
VCD3I102_Certificate_WRAS_MTCV.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCD3I102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/04 2015
 
KIWA certificate for MTCV
MTCV_Kiwa-certificate.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCD2I102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/01 2003
 
MTCV - DVGW test mark
DWGV Zertifikate Danfoss.pdf (1,7 Mb), Skjal númer: VCD2R302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/04 2017