PFM 3000 mælitæki



PFM 3000 er mælitæki til að mæla rennsli, mismunaþrýsting og hitastig í hita- og kælikerfum.
PFM 3000 er hægt að nota með öllum helstu tegundum stilliloka.


PFM 3000 mælitæki

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBA7G302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/12 2016
 
Measuring devices leaflet
VBE2A202_Sep2014Lores.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBE2A202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 


Hugbúnaður (niðurhal)
 
Software PFM 3000
PFM3000_Upgrade_50.zip (0,8 Mb), Skjal númer: VSE2C102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/11 2008
 
Software PFM 3000
PFM3000_Upgrade_Firmware__51.zip (0,4 Mb), Skjal númer: VSE2C102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/11 2008
 


Notkunarleiðbeiningar
 
PFM 1000_Android application
PFM_1000_Android_HR.pdf (3,1 Mb), Skjal númer: VUE2H102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/06 2019
 
PFM 1000_iOS application
PFM_1000_iOS_HR.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VUE2G102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/06 2019
 
PFM 3000 Measuring Instrument
VUE1V202_PFM3000_user-guide.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VUE1V202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2006
 
PFM3000 parts list
PFM Parts list.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VUE1W102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2003
 


Samræmisyfirlýsing
 
EU declaration_PFM 1000
VJE2H102_EU declarations PFM1000.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VJE2H102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/06 2019
 


Stuttar leiðbeiningar
 
Danfoss PFM 3000 Quick Start
Vie1b102_PFM3000_Quick-start.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIE1B102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/10 2003
 


Tæknilýsing
 
PFM 1000
VDE2K102_PFM1000.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDE2K102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/06 2019