Stillilokar

AQ Flæðisstillir, DN 25L-50



AQ Flæðisstillirinn er hannaður fyrir jafnvægistillingar á hita- og kælikerfum.

AQ Flæðisstillir, DN 25L-50

Tækniupplýsingar





Skjöl





Bæklingur
 
AB-QM - Millions of reasons to choose the best
VBC6K402_AB-QM_Brochure_8p_EN_Apr2018 - lr spread.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VBC6K402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 02/05 2018
 
AB-QM 4.0 | Introduction leaflet
VBA8A102_AB-QM_4-0_Leaflet_US_master_Mar2019_lores.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VBA8A102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/03 2019
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Skjal númer: VBA6M302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/10 2014
 
Application of AB-QM in cruise ships: Significant energy savings and optimal passenger comfort
VBA7M102_AB-QM_Cruise-ship_Brochure_4p_UK_2014_low-res.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: VBA7M102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/09 2014
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VBA7T102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/04 2016
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFZI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBA7G302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/12 2016
 


Case Stories
 
A monument of sustainability in Riyadh
CaseStory_SAMBA_Bank_VZA7W102_Dec2015_highres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VZA7W102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/12 2015
 
Award winning, green office building: Floreasca Park in Bucharest
VZA7M102_HS_HBC_AB-QM_CaseStory_2-pager_Nov2014_low-res.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VZA7M102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/11 2014
 
Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer
Danish Energy Saving Brochure_LR.pdf (7,9 Mb), Skjal númer: VZA6E201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/09 2013
 
Energy comfort at record high levels
VZA6H202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VZA6H202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Skjal númer: VZA6E302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/09 2014
 
Hospital gains energy savings and indoor comfort by automatic balancing of the cooling system
MERSIN_Hospital_CaseStory_VZA7V102_Sep2015_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VZA7V102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Hydronic Analyzer tests proof: significant savings on energy costs
VZA7E202_Sep2014Lores.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZA7E202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Keeping it cool in Downtown Dubai
VZA7C202_Sep2014Lowres.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VZA7C202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Perfect control of HVAC system at Katowice Business Centre
VZHUC102_NovoCon_Katowice_PL_Case Story_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZHUC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/05 2016
 


Leiðbeiningar
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VIA7F200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 13/12 2016
 
AB-QM handle (DN 125-250)
VIBPB200_AB-QM_HANDLE_DN125-250.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIBPB200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 28/11 2011
 
AB-QM handle, DN 40-100 (gen.2011)
VIBPF100_AB-QM_handle_DN40-100_gen2011.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIBPF100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 28/11 2011
 
Insulation AB-QM DN 15-25(32)
VIBPJ100_insulation_AB-QM_DN15-32__20-3-2014.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VIBPJ100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 20/03 2014
 


Tæknilýsing
 
AB-PM valve
VDC6X602_AB-PM.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VDC6X602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/07 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F701_AB-QM_InPack_DN10-250_HR.pdf (3,9 Mb), Skjal númer: VDA7F701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 12/04 2019
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F702_AB-QM_DN10-250_industry pack.pdf (3,6 Mb), Skjal númer: VDA7F702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/06 2018
 


Tækniupplýsingar
 
AB-QM 3TP, Flow Checker (DN 40-250)
VFA7A402_AB-QM_3TP_flowchecker_DN40-250.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VFA7A402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/05 2017
 
AB-QM Flow Checker
VFC6F202_flowchecker_low.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VFC6F202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/02 2009
 


Tækniupplýsingar
 
AB-QM adapter for non-Danfoss actuator
ENC6L402_AB-QM adapter.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: ENC6L402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 02/09 2014