Innbyggðir nemar og fjarnemar



Danfoss framleiðir mikið úrval af sterkbyggðum nemum og lokum sem hæfa nánast öllum gerðum hitakerfa.

Innbyggðir nemar og fjarnemar

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescriptionDesignConnection

RA 2000
Hitanemar

013G2920 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, tamperproof, connection with clamping ring and Allen screwBuilt-in sensorRA
013G2922 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, tamperproof, connection with clamping ring and Allen screwRemote sensorRA
013G2990 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-pointBuilt-in sensorRA
013G2992 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-pointRemote sensorRA


Skjöl





Bæklingur
 
Add a plus to your one-pipe system with our Renovation+ Solution
VBGOA202_Sep2014Lowres.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VBGOA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
DanfossLink intelligent varmestyring til boliger. M65 folder til uddeling.
VBNMR301_Living_Spar_Energi_Penge_Lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Case Stories
 
Dynamic Valve case story: Energy savings and improved comfort for 56 year old apartment building
VZGWG102_DynamicValve_CaseStory_4-pages_UK_Oct2014.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VZGWG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/11 2014
 


Leiðbeiningar
 
RA 2000 brugervejl. tyrkisk/kurdisk
VIVFS201_keym.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIVFS201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 06/10 2011
 
RA 2000 installation instructions
Vi51T602.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VI51T602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/01 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VI33T166, Tungumál: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Útgáfudagsetning: 01/12 1995
 


Margmiðlunarefni
 
Anbefalede instillinger
DK_trv01d_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYL101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Animated guide: Operating principle of Danfoss radiator thermostats
operation_princip_facelift.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTTD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2007
 
Begrænsning/blokering af termostat
DK_trv01c_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYK101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Forklaring på symboler
DK_trv01e_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYM101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Skjal númer: VVYFQ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/08 2006
 
Introduction to thermostatic radiator valves
trv01_CEN.swf (0,2 Mb), Skjal númer: VVTYH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/02 2009
 
Montering af termostat på ventil
DK_trv01b_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYJ101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af hovedkomponenter
DK_trv01a_CEN.swf (0,1 Mb), Skjal númer: VVTYI101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/03 2006
 
Præsentation af termostatiske radiatorventiler
DK_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Skjal númer: VVTYH101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/02 2006
 
RA2000 - gas- vs liquid-filled bellows
Gas_vs_Liquid_techVersion.exe (1,0 Mb), Skjal númer: VVTTZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/01 2006
 
Slide ruler for easy pre-setting of valves
Danfoss DK 2006.exe (1,5 Mb), Skjal númer: VVTYD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/10 2006
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VUJPA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2014
 
RA 2000 brugervejledning
WEB_VUAVD101_Userguide_RA2000_DK_.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VUAVD101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 18/08 2011
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VUJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Samræmisyfirlýsing
 
RA2920 Manufacturers Declaration
RA2920 Manufacturers Declaration - VJJPB102.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 22/06 2015
 


Tæknilýsing
 
Data sheet thermostatic sensor RA2000, 013G2974
VDFNU202_RA2000_X005836en.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VDFNU202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 07/08 2013
 
Følerelementer RA 2000
VDFNV101_keym_energim.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDFNV101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 17/08 2011
 
Radiator valves type RA-FN (series D) and RA-G
VDSXG202_RA-FN_RA-G_series_D.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VDSXG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/03 2011
 
Thermostatic sensors type RA 2000
VD51A602_RA2000_teamcent.pdf (6,4 Mb), Skjal númer: VD51A602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/06 2011
 


Tækniupplýsingar
 
Danfoss Yesterday and Today
Danfoss_yesterday_and_today.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VETLT102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/06 2005
 
Save Up to 20% on Your Heating Bill
Save_up_to_20.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VETLU102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/06 2005
 
Tech Info EN 215
17_11_08_Tech_info_EN215.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/11 2017
 
The Danfoss Radiator Thermostat
The_Danfoss_radiator_thermostat.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VETLV102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/06 2005
 
The present development of thermostatic control in individual rooms
The_present_development.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VETLW102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/06 2005
 


Vottanir
 
Human Safety Declaration
Human safety declaration.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VCAVG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/09 2008
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013
 
Turkish Standards Institution - TSE, certificate of conformity to Turkish Standards
TSE_VCGWB102.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VCGWB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/05 2011