ASV-P Mismunaþrýstijafnari



ASV-P is a balancing valve that maintains differential pressure across the riser at a constant 0.1 bar (10 kPa). ASV-P is designed for installation in the return pipe. It incorporates a shut-off function and a drain cock.


ASV-P Mismunaþrýstijafnari

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Sizes
(DN)
kvs
(m3/h)
Max. working press.
(bar)
Max. diff. press. across valve
(bar)
Max. flow temp.
(°C)

ASV-P Ytri gengjur.

003L7626 DN151.6161.5120
003L7627 DN202.5161.5120
003L7628 DN254.0161.5120
003L7629 DN326.3161.5120
003L7630 DN4010161.5120


Skjöl





Bæklingur
 
AB-PM brochure
VBHRA302_2014_lores.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VBHRA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
Application guide
VBA6M302_Sep2014Lowres.pdf (7,6 Mb), Skjal númer: VBA6M302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/10 2014
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Hydronic Balancing & Control product overview
VBA7G302_HBC-overview_A4_brochure_12p_Nov2016_low-res.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VBA7G302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/12 2016
 


Case Stories
 
A greener community in Västerkåkar - Sweden
CaseStory_ASV_Sweden_VZA9B102_Sep2015_lowres.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZA9B102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 
Case story ASV automatic balancing valves
VZA9E102_ASV_Milan_CaseStory_July2017_low-res.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VZA9E102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/07 2017
 
Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer
Danish Energy Saving Brochure_LR.pdf (7,9 Mb), Skjal númer: VZA6E201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/09 2013
 
Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems
VZA6E302_Sep2014Lowres.pdf (5,9 Mb), Skjal númer: VZA6E302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/09 2014
 
Housing association in Sweden saves more than 20% of the energy bill
VZA9C102_CaseStory_HBC_Optimal2_Sweden_HA_2-pager_May2016_low-res.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZA9C102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Sky Tower in Romania - A landmark of energy efficiency
VZA6I202_Sep2014_lores.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VZA6I202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
ASV-P
VIA1J25H_ASV-P.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VIA1J25H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 07/01 2015
 
ASV-P upgrade (10 kPa) to ASV-P (20/30 kPa)
VIDVB100_ASV-P update.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIDVB100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 15/03 2012
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VIDVD200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 04/01 2017
 
ASV-PV impulse tube
VIDVC100_ASV-P_PV_Inpulse_tube_plastic.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VIDVC100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 07/03 2013
 


Samræmisyfirlýsing
 
EU declaration MSV-F2/ASV-PV/AB-QM
VJB5E403.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VJB5E402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 24/02 2017
 
Manufacturer declaration_ASV
VJA9B102.pdf (0,6 Mb), Skjal númer: VJA9B102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/10 2015
 


Tæknilýsing
 
ASV (4.gen.)
VDA9J202_ASV_4gen.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VDA9J202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/01 2017
 
ASV (DN 15-100)
VDA6E502_ASV_DN15-100.pdf (2,6 Mb), Skjal númer: VDA6E502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/03 2015
 
ASV-P
VDA9L102_ASV-P_DN15-40.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDA9L102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/07 2017