Ofnhitastillar

H-Ofntengi (stillité) RLV-K



Með H-tengi af gerðinni RLV-K er hægt að loka fyrir einstaka ofna þar sem 50 mm eru milli tengipunkta t.d. til þess að framkvæma vihald án þess að trufla aðra ofna í kerfinu.
RLV-K er notaður í einföldum og tvöföldum kerfum. Hægt er að fá tengistút til þess að tappa af og fylla á kerfið.


H-Ofntengi (stillité) RLV-K

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDesignConnection
System
Connection
Radiator

RLV-K

003L0280 RLV-KStraight, closed by-passR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KStraight, closed by-passG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KAngle, closed by-passR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KAngle, closed by-passG 3/4G 3/4


Skjöl





Leiðbeiningar
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VIVDL15H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VI33D95H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/03 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIGTA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/12 2014
 


Tæknilýsing
 
Data RLV-K
vd33w102, data RLV-K eng.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDQAQ14C, Tungumál: (7L) GB,NL, Útgáfudagsetning: 01/09 1999
 
H-piece valves RLV-K, RA appl.
VDQBF302_RLV_K_teamcent.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDQBF302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/11 2011
 
H-piece valves RLV-K, RTD appl.
VDQCI402_RLV-K_teamcen.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDQCI402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/04 2011
 


Vottanir
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013