H-Ofntengi (stillité) RLV-KD



Með H-tengi af gerðinni RLV-KD er hægt að loka fyrir einstaka ofna þar sem 50 mm eru milli tengipunkta t.d. til þess að framkvæma vihald án þess að trufla aðra ofna í kerfinu.
RLV-KD er notaður í tvöföldum kerfum. Hægt er að fá tengistút til þess að tappa af og fylla á kerfið.


H-Ofntengi (stillité) RLV-KD

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDesignConnection
System
Connection
Radiator

RLV-KD

003L0240 RLV-KDStraightR 1/2G 3/4
003L0242 RLV-KDAngleR 1/2G 3/4


Skjöl





Bæklingur
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Leiðbeiningar
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VI35A45H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/02 2005
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIGTA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/12 2014
 


Tæknilýsing
 
H-piece valves type RLV-KD
VDQDA302_RLV-KD_teamcen.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDQDA302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/04 2011
 
RLV-KD, H-stykke til universalradiatorer
vd35c101_rlv-kd.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VD35C101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/04 2003
 


Vottanir
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013