H-Ofntengi (stillité) RLV-KS



Með H-tengi af gerðinni RLV-KS er hægt að loka fyrir einstaka ofna þar sem 50 mm eru milli tengipunkta t.d. til þess að framkvæma vihald án þess að trufla aðra ofna í kerfinu.
RLV-KD er notaður í tvöföldum kerfum.


H-Ofntengi (stillité) RLV-KS

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDesignConnection
System
Connection
Radiator

RLV-KS

003L0220 RLV-KSStraightG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSStraightG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSAngleG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSAngleG 3/4 AG 3/4


Skjöl





Leiðbeiningar
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VIVDJ15H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 01/05 1999
 
RLV-B installation guide
RLV-B_013R9592_VIGTA102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIGTA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/12 2014
 


Tæknilýsing
 
Data RLV-KS
vd33x102 data RLV-KS eng.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDQAR14C, Tungumál: (7L) GB,NL, Útgáfudagsetning: 08/09 1999
 
H-piece valves type RLV-KS
VDQDP302_RLV-KS_X010074en.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDQDP302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/04 2011
 


Vottanir
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013