Alhliða hitanemar



Danfoss gæða hitanemar sem eru hannaðir til þess að setja á ofnloka frá öðrum framleiðendum.

Alhliða hitanemar

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescriptionDesignConnection

RAE-K
Hitanemar

013G5034 RAE-KFor non Danfoss valves.Built-in sensorM30x1.5
013G5134 RAE-KFor non Danfoss valves, positive shut-off feature.Built-in sensorM30x1.5


Skjöl





Bæklingur
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Leiðbeiningar
 
Installation Guide RAE sets, RU, CZ, FR, GB, NL
013R9489_A4_RU_CZ_FR_GB_NL_VIFNM120.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFNM12O, Tungumál: (2O) DK,GB,DE,FR,ES,NL,FI,CN,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 24/01 2011
 
Instr. RAE-K
instr RAE-K eng.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VITCI14C, Tungumál: (7L) GB,NL, Útgáfudagsetning: 23/02 2019
 


Margmiðlunarefni
 
Introduction to RAE Thermostatic sensor
RAE.swf (0,3 Mb), Skjal númer: VVYFQ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/08 2006
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VUJPA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2014
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VUJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Tæknilýsing
 
Thermostatic sensors RAE-K and RAE-H
VDTAC402_RAE-K_RAE-H (English).pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDTAC402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/07 2019
 


Tækniupplýsingar
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013