Mótorlokar

VFGS 2



VFGS is a 2-way valve, which is designed for use primarily in heating and district heating applications for steam.

VFGS 2

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.DN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
tmax
(°C)
No. of ports
(way)
Connection typeStroke
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Flange6
065B2431 206.3163002Flange6
065B2432 258163002Flange6
065B2433 3216163002Flange9
065B2434 4020163002Flange8
065B2435 5032163002Flange12
065B2436 6550163002Flange12
065B2437 8080163002Flange18
065B2438 100125163002Flange20
065B2439 125160163002Flange20
065B2440 150280163002Flange24
065B2441 200320163002Flange24
065B2442 250400163002Flange24
065B2443 154253502Flange6
065B2444 206.3253502Flange6
065B2445 258253502Flange6
065B2446 3216253502Flange9
065B2447 4020253502Flange8
065B2448 5032253502Flange12
065B2449 6550253502Flange12
065B2450 8080253502Flange18
065B2451 100125253502Flange20
065B2452 125160253502Flange20
065B2453 154403502Flange6
065B2454 206.3403502Flange6
065B2455 258403502Flange6
065B2456 3216403502Flange9
065B2457 4020403502Flange8
065B2458 5032403502Flange12
065B2459 6550403502Flange12
065B2460 8080403502Flange18
065B2461 100125403502Flange20
065B2462 125160403502Flange20
065B2463 150280403002Flange24
065B2464 200320403002Flange24
065B2465 250400403002Flange24


Skjöl





Bæklingur
 
COP21: How cities become more livable by using less energy
COP21_Urban_Efficiency.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VBA7T102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/04 2016
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Lad intelligente motorventiler håndtere dine driftsudfordringer
VBLHG101_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,2 Mb), Skjal númer: VBLHG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 09/10 2015
 
Let motorized intelligence solve your application challenges
VBLHG102_MCV_Leaflet_lores.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VBLHG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 30/03 2015
 


Case Stories
 
Sustainable and economically sound solutions in HafenCity
VZKQO302_HafenCity_Hamburg_CaseStory_Sep2014_lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZKQO302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Skjal númer: VICAH37D, Tungumál: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Útgáfudagsetning: 03/09 2014
 
FD
flow divider FD-VIHAH100.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHAH100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 02/07 2001
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHCX100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 150-250) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAER22R_Adapter_VFG-AMV-AFQM.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIAER22R, Tungumál: (2R) GB,DE,CN,RU, Útgáfudagsetning: 26/05 2009
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIAEQ200, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Skjal númer: VIHAB17A, Tungumál: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIHBR300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIHAC100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 02/07 2001
 


Samræmisyfirlýsing
 
Control Valves (RoHS, WEEE directive)
VJLSC202_Rohs_WEEE_declar_Contr_Valves_PL08.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VJLSC202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/01 2013
 
EU declaration - Control Valves
VJLHC902_control valves.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VJLHC902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/04 2019
 
Manufacturer's declaration - Actuators & Valves (MCV)
VJIRD102_Manufacturer's declaration MCV.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VJIRD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/11 2015
 


Tæknilýsing
 
AFD/VFG 2, VFGS 2 (21)
VDLIE302_AFD-VFG2_VFGS.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VDLIE302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/12 2018
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI402_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDLHI402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/10 2018
 


Tækniupplýsingar
 
AFD/VFG(S) 2 (21)
vnccg102.pdf (3,3 Mb), Skjal númer: VNCCG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/01 2004
 
Valve characteristics for motorized valves
VFHBE302_valve-characteristics-motorized_170421_hires.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VFHBE302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/04 2017
 


Vottanir
 
Valves VRG/B/VF/VL/VZ & Actuators AMV/AME- Country of origin
VCGZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VCGZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/05 2012