Hitastillar

AVT



Sjálfvirkandi hlutfallsreglir til stjórnunar og vöktunar hitastigs.

Sambyggður við VG(F) lokahús er þessi reglir m.a. notaður til stjórnunar á heitu neysluvatni í neysluvatnsgeymum.

Sambyggður við VGS lokahús er þessi reglir m.a. notaður til stjórnunar á gufu eða heitu vatni að 200° C.


AVT

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.PN
(bar)
Min. setting temp.
(°C)
Max. setting temp.
(°C)
Capillary length
(m)
Max. sensor temp.
(°C)

AVT

065-0596 25-1040590
065-0597 2520705120
065-0598 2540905140
065-0599 25601105160
065-0600 25-1040590
065-0601 2520705120
065-0602 2540905140
065-0603 25601105160


Skjöl





Leiðbeiningar
 
AVT
VIGCW38N_AVT.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VIGCW38N, Tungumál: (8N) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 30/08 2017
 


Tæknilýsing
 
AVPQT (PN 25)
VDDCM502_AVPQT_PN25.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VDDCM502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/01 2017
 
AVT / VG(F)
VDJKA401_AVT-VG_VGF_PN25_print.pdf (1,8 Mb), Skjal númer: VDJKA401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 20/01 2016
 
AVT / VG(F)
VDJKA502_AVT-VG_VGF_PN25.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VDJKA502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/08 2017
 
AVT / VGS
VDJKC502_AVT-VGS.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VDJKC502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/08 2017
 
AVT / VGU
VDJKB602_AVT_VGU-F.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VDJKB602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/08 2017
 
STM / VG(F) / AVT
VDJKE602_STM-VG_F_AVT.pdf (1,7 Mb), Skjal númer: VDJKE602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/02 2018
 
STM / VGS / AVT
VDJKF502_STM-VGS_AVT.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VDJKF502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/02 2018
 
VG, VGF valves (PN 25)
VDHDU402_VG-VGF_PN25.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VDHDU402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 29/09 2015
 
VGS, PN25
VDHDW302_VGS.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VDHDW302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 25/01 2017
 
VGU, VGUF (PN 25)
VDHDV402_VGU-VGU-F_PN25.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDHDV402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/09 2017
 


Vottanir
 
MANUFACTURER’S DECLARATION - RAVI, AVT, AFT, STM, STL, STFW
VCLJD302_Manufacturer's declaration - RAVI, AVT, AFT, STM, STFW, IHX.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VCLJD302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/03 2017