Varmaskiptar

XB 70 H/L/M, 1 umf.



Varmaskiptarnir eru koparlóðaðir úr ryðfríu stáli, hannaðir fyrir hitaveitukerfi. Þeir eru fyrirferðarlitlir og hafa ágæta hitaleiðni. Þeir henta vel í neysluvatnskerfi, en einnig í loftkælingar og iðnaðarkerfi.

XB 70 H/L/M, 1 umf.

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeMax. operation pressure
(bar)
Connection typeConnection sizeNumber of passesNumber of plates

XB 70H

004B2012 XB 70H-1-50 25 / 16FlangeDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-60 25 / 16FlangeDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-70 25 / 16FlangeDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-80 25 / 16FlangeDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-90 25 / 16FlangeDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-100 25 / 16FlangeDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-110 25 / 16FlangeDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-120 25 / 16FlangeDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-140 25 / 16FlangeDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-160 25 / 16FlangeDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-180 25 / 16FlangeDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-200 25 / 16FlangeDN65 / DN1001200

XB 70L

004B2425 XB 70L-1 50 25 / 16FlangeDN65 / DN100150
004B2430 XB 70L-1 60 25 / 16FlangeDN65 / DN100160
004B2435 XB 70L-1 70 25 / 16FlangeDN65 / DN100170
004B2440 XB 70L-1 80 25 / 16FlangeDN65 / DN100180
004B2445 XB 70L-1 90 25 / 16FlangeDN65 / DN100190
004B2450 XB 70L-1 100 25 / 16FlangeDN65 / DN1001100
004B2455 XB 70L-1 110 25 / 16FlangeDN65 / DN1001110
004B2460 XB 70L-1 120 25 / 16FlangeDN65 / DN1001120
004B2470 XB 70L-1 140 25 / 16FlangeDN65 / DN1001140
004B2480 XB 70L-1 160 25 / 16FlangeDN65 / DN1001160
004B2490 XB 70L-1 180 25 / 16FlangeDN65 / DN1001180
004B2499 XB 70L-1 200 25 / 16FlangeDN65 / DN1001200

XB 70M

004B2000 XB 70M-1-50 25 / 16FlangeDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-60 25 / 16FlangeDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-70 25 / 16FlangeDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-80 25 / 16FlangeDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-90 25 / 16FlangeDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-100 25 / 16FlangeDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-110 25 / 16FlangeDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-120 25 / 16FlangeDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-140 25 / 16FlangeDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-160 25 / 16FlangeDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-180 25 / 16FlangeDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-200 25 / 16FlangeDN65 / DN1001200


Skjöl





Bæklingur
 
A new dawn! Strong heat transfer solutions upon the horizon
VBJQF202_EN_SONDEX(R)_HVAC_Brochure_CMYK_A4_8Pages_lo-res_two-up.pdf (7,0 Mb), Skjal númer: VBJQF202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/06 2019
 
A world of Heat Exchangers
VBJQG102_EN_WorldOfPHEs_DANFOSS_RGB_A4_12Pages_lo-res_regular.pdf (6,4 Mb), Skjal númer: VBJQG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/05 2018
 
Danfoss control components for district heating
VBHZB202_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VBHZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 
Gasketed plate heat exchangers
VBJQC302_EN_Gasketed_HEX_DANFOSS_CMYK_A4-16Pages_lo-res_regular.pdf (5,7 Mb), Skjal númer: VBJQC302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 24/05 2019
 
Ultra-efficient Brazed Heat Exchangers
VBJQD202_EN_Danfoss_BrazedHEX_Leaflet_M65_6pages_CC_LowRes_Spreads.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VBJQD202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/02 2018
 
Ultra-efficient brazed heat exchangers for your district energy applications
VBJQB102_Brazed_MPHE_Leaflet_lores.pdf (2,4 Mb), Skjal númer: VBJQB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/10 2014
 


Handbók
 
Making applications future proof, all our knowledge – is now yours
VGHZA202_Application_Handbook_Sep2014_hires.pdf (63,5 Mb), Skjal númer: VGHZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VIGSD100, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 05/11 2012
 
XB Brazed plate heat exchangers
VIKAA53S_Brazed-Plate-Heat-Exchanger.pdf (4,4 Mb), Skjal númer: VIKAA53S, Tungumál: (3S) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,SI,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 28/08 2019
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIKAH300, Tungumál: Enginn texti, Útgáfudagsetning: 21/08 2008
 


Samræmisyfirlýsing
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_IV
VJJQM102_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger SL_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VJJQM102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 19/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type B, C, H, D for refrigeration systems
VJJQD402_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger RC_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VJJQD402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/10 2017
 
EU declaration - Brazed Plate Heat Exchanger type XB
VJJQB502_EU Declaration of Conformity - Brazed Plate Heat Exchanger XB_Cat.II_III_20171018.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VJJQB502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/10 2017
 
Guideline of Water Quality for copper brazed Plate Heat Exchangers
Waterquality for Danfoss PHEX ver VJKVD302.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VJKVD302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/12 2012
 
Manufacturer's declaration - Brazed heat exchanger type XB
VJJQC402_Manufature declaration - Brazed Plate Heat Exchanger XB_art._.4.3_20171018.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VJJQC402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/10 2017
 
RoHS/WEEE declaration of conformity
VJKVC302_DofC_ROHS2_XB_XG.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VJKVC302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/09 2016
 


Tæknilýsing
 
Heat exchanger S81 / S121 / S188 / S251 (DN300)
VDJQR102_Sondex_S81_S121_S188_S251_(DN300).pdf (2,4 Mb), Skjal númer: VDJQR102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/07 2019
 
XB Brazed heat exchanger
VDJQC202_XB.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VDJQC202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/09 2016