Danfoss Link

Central Controller



Central Controller

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.ColourTemperature range
(C)
LoadIP classThermostat dimensions
(mm)

Central Controller

014G0286 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/PSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 
014G0287 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 
014G0288 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/PSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL 16A / 3600WIP 31 
014G0289 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/IT/FI/LT/LV/EE/CZ/PL 16A / 3600WIP 31 


Skjöl





Bæklingur
 
Besparelse med tilskud og fradrag
Besparelse med standardværdi og håndværkerfradrag_A4_VBMQA101_LR.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VBMQA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/05 2018
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBAMG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFZI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFNJ602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VBIDQ402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss Link & Connect produktfolder
VBFZA501_Connect_Link_produktfolder_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBFZA501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 23/10 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBFZA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/06 2016
 
Danfoss Link End User leaflet
VBFGZ202_Sep20141_LR.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VBFZG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Link varmestyring - Fremtidens opvarmning. Brochure til boligejere
VBFNK501_Danfoss Link varmestyring_EndUser_LR.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VBFNK501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 23/10 2015
 
Danfoss Link varmestyring. Brochure til installatører.
VBFNJ701_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBFNJ701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/01 2016
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBFNK502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss One - Optimal indeklima. Perfekt kontrol.
VBIOF201_Danfoss_One_Low.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBIOF201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/01 2016
 
Danfoss One brochure til boligejere
VBIOC401_Danfoss_One_M65_Slutbruger_low.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBIOC401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/02 2016
 
Få flere fordele med professionel installation - 5 års garanti på smartvarme
VBLTX101_5årsgaranti_LR.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBLTX101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 08/05 2018
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Case Stories
 
Case story - Finland
VZJPJ102_DFS_LINK_CASE_STORY_FINLAND_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VZJPJ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/10 2015
 
Case story - Sweden
VZJPI102_DFS_LINK_CASE_STORY_SWEDEN_1006459_ART01_AG-lowres.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VZJPI102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/10 2015
 
Case story Danfoss Link - Monheim
VZJPE102_Living_Case Story DE_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZJPE102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Mulheim, Germany
VZJPF102_Living_Case_Story_DE_2015_100615_LR.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZJPF102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/06 2015
 
Case story Danfoss Link - Aarhus, Denmark
VZJPC102_Living_Case story DK_2015_100615_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZJPC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/02 2015
 
Case story Danfoss Link App. Præcis varmestyring når og hvor som helst.
LinkApp_VZJPC101_juni_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZJPC101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 06/07 2015
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZIDA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Danfoss Link - Poland
VZJPH102_DFS_LINK_CASE_STORY_POLAND_1006459_ART02_AG.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VZJPH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/10 2015
 
Danfoss One Case Story
VZIOA101_Case_Story_Danfoss_One_low.pdf (2,0 Mb), Skjal númer: VZIOA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 16/10 2014
 


Handbók
 
Danfoss Indoor Cable Floor Heating Systems Application manual
Danfoss_AM Indoor_VGHWG102.pdf (3,6 Mb), Skjal númer: VGHWG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/08 2018
 


Hugbúnaður (niðurhal)
 
Danfoss Link - software version 4.2.1475
Danfoss Link CC 4.2.1475.tar (46,5 Mb), Skjal númer: VSMHA25H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 15/02 2019
 
Danfoss Link Software update version - dlcc-2.1.35
dlcc2.1.35.tar (19,6 Mb), Skjal númer: VSFZC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/04 2012
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Skjal númer: VSIDB25H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Skjal númer: VSIDC45H, Tungumál: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Útgáfudagsetning: 03/12 2014
 
Danfoss Link Software version - dlcc-2.5.57
dlcc--2.5.57.tar (20,8 Mb), Skjal númer: VSFZB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/07 2012
 
Danfoss Link Software version - dlcc-4.0.42
Danfoss Link CC 4.0.42.tar (46,5 Mb), Skjal númer: VSIOC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/01 2016
 
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software
Installation Guide - New Danfoss Link CC Software.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VSFZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/08 2012
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VIFZM202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Skjal númer: VIFZM27L, Tungumál: (7L) GB,NL, Útgáfudagsetning: 22/10 2012
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFZZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link CC Installation Guide VISGL702.pdf (4,1 Mb), Skjal númer: VISGL702, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 09/07 2013
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link_CC_Installation_VISGL901.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VISGL901, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/07 2015
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss-Link_CC_Installation_VISGL902.pdf (3,5 Mb), Skjal númer: VISGL902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/07 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VISGZ45X, Tungumál: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Útgáfudagsetning: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Skjal númer: VISGX45X, Tungumál: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Útgáfudagsetning: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Skjal númer: VISGY45X, Tungumál: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Útgáfudagsetning: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT102.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VIFZT102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 28/01 2013
 
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIUHN61C, Tungumál: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Útgáfudagsetning: 09/08 2010
 
SD Card for Danfoss Link CC
SD-card_013R9564_VIFZX102_hi-res.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VIFZX102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 31/05 2012
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Danfoss Link™ CC wifi setup guide
VUJPC202_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_UK_lowres_WEB.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VUJPC202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB102 Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VUIOB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/10 2013
 
Sådan nulstiller du Danfoss Link enheder
Nulstilling af Danfoss Link enheder_VULTA101.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VULTA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/10 2016
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Applikationsguide - Danfoss Link & living termostater
living_Application-guide_VAIDD401_LR.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VAIDD401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 24/08 2016
 


Tæknilýsing
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay & PR Plug-in Relay
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB102.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VDFZB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/03 2011
 
Danfoss Link Central Controller
Danfoss_Link_CC_DataSheet_VDFZC902.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VDFZC902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/09 2018
 
Danfoss Link RS
Danfoss_Link_RS_DataSheet_VDIOK202.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDIOK202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 14/09 2018
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDFZH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/11 2013
 
Danfoss Link™ Central Controller
Danfoss-Link-CC_VDFZC701.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDFZC701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 03/03 2015
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG301.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VDSPG301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/09 2015
 
Danfoss Link™ MPB med Danfoss Link™ SCM eller med Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG101 MPB datablad DK.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VDFZG101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ MPB with Danfoss Link™ SCM or with Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG102.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VDFZG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Repeater Unit for Danfoss Link and CF2 Systems
RepeaterUnit_X004992_VDFZD102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDFZD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 10/03 2011
 
Repeater-enhed til Danfoss Link™ og CF2-systemer
RepeaterUnit_X004992_VDFZD101.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VDFZD101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 10/03 2011
 


Tækniupplýsingar
 
Danfoss Link CC + CF-RU Inlay
VFFZA202.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VFFZA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 03/03 2015
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA902.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VFLTA902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/02 2018
 


Vottanir
 
Danfoss Link CC, Declaration of Conformity
EU Declaration - Danfoss Link RS and Danfoss Z-wave RS (VCIOC102v04).pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VCIOC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/03 2015
 
Danfoss Link CC, Declaration of Conformity
VCIOC102_03_Danfoss_Link(TM)_CC_EU_DoC_RED.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VCIOC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 04/03 2015
 


Vörulisti
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Jan18 .pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VKEXD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/04 2017
 


Vörulýsing
 
Danfoss Link product sheet
Danfoss Link Product Sheet.pdf (3,1 Mb), Skjal númer: VLSGA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/11 2007