Connect



Connect

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.TypeDescription

Connect thermostat

014G0001 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link™ Connect with pre-mounted RA adapter. Connect and Danfoss Link work wirelessly throughout your entire home
014G0002 Danfoss Link™ Connect Danfoss Link™ Connect RA + K (M30x1,5) adapters. Connect and Danfoss Link work wirelessly throughout your entire home


Skjöl





Bæklingur
 
ASV automatic balancing valves Smart heating optimization increases your building's lifetime value
VBGWG302_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_low-res.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VBGWG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/05 2016
 
Besparelse med tilskud og fradrag
Besparelse med standardværdi og håndværkerfradrag_A4_VBMQA101_LR.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VBMQA101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/05 2018
 
Betingelser for at opnå op til 23% besparelser med elektroniske termostater. Skema.
VBHMV101_Sep2014_LoRes.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VBHMV101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 01/12 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Link - brochure for professionals
VBFNJ602_Living_PRO_12p_2015_UK_lowres.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFNJ602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss Link - how to save energy
VBIDQ402_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_lowres.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VBIDQ402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss Link & Connect produktfolder
VBFZA501_Connect_Link_produktfolder_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBFZA501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 23/10 2015
 
Danfoss Link & connect thermostat - product sheet
VBFZA602_Link_Connect_PRO_4-pager_May2016_low-res.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBFZA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 23/06 2016
 
Danfoss Link varmestyring - Fremtidens opvarmning. Brochure til boligejere
VBFNK501_Danfoss Link varmestyring_EndUser_LR.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VBFNK501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 23/10 2015
 
Danfoss Link varmestyring. Brochure til installatører.
VBFNJ701_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBFNJ701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/01 2016
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBFNK502, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/07 2015
 
Danfoss One - Optimal indeklima. Perfekt kontrol.
VBIOF201_Danfoss_One_Low.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VBIOF201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 29/01 2016
 
Danfoss One brochure til boligejere
VBIOC401_Danfoss_One_M65_Slutbruger_low.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBIOC401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 02/02 2016
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP102.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VBLTP102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 01/06 2017
 
Danfoss Smartvarme (Danfoss Eco og Danfoss Link)
Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_VBLTP101_LR-Spread.pdf (1,3 Mb), Skjal númer: VBLTP101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 
DanfossLink intelligent varmestyring til boliger. M65 folder til uddeling.
VBNMR301_Living_Spar_Energi_Penge_Lores.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Få flere fordele med professionel installation - 5 års garanti på smartvarme
VBLTX101_5årsgaranti_LR.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBLTX101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 08/05 2018
 
Intelligent varmestyring af hjemmet - uanset hvor du er. M65 brochure til boligejere.
VBNMR401_DanfossLink_intelligent_varmestyring_til_boliger_LS.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VBNMR401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 11/09 2015
 
Produktoversigt over Danfoss Radiatortermostater og -ventiler
VBLTA301_TRV_LR.pdf (1,5 Mb), Skjal númer: VBLTA301, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 
Sådan opnås energibesparelser med elektroniske termostater. Gode råd.
VBIDQ401_Sådan opnås energibesparelser med elektroniske termostater_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VBIDQ401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 13/07 2017
 


Case Stories
 
At 230 years-old, it’s an energy efficient marvel
VZFNA202_Sep2014Lowres.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZFNA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Case story - Living Connect
VZIDA201_Living_Solbjerg_Lores.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZIDA201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Case story Danfoss Link App. Præcis varmestyring når og hvor som helst.
LinkApp_VZJPC101_juni_LR.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZJPC101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 06/07 2015
 
Case story living connect, Køge
VZIDB201_Living_Køge_Lores.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZIDB201, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 30/10 2014
 
Case story living connect, Køge
VZIDB202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VZIDB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/09 2014
 
Case story living connect, Solbjerg
VZIDA202_CaseStory_MASTER_Oct2016_lowres.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VZIDA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss Link Room Sensor
Danfoss-Link RS Installation VIFZA601.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VIFZA601, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 06/02 2014
 
living adapter for K-valves
living_K-adapter_013R9506_VIFNH302.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIFNH302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/03 2013
 
living adapter for M28 valves (COMAP)
living_COMAP-adapter_013R9553_VIHML302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHML302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Herz)
living_Herz-adapter_013R9551_VIHMJ302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHMJ302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (MMA)
living_MMA-adapter_013R9550_VIHMI302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHMI302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/09 2013
 
living adapter for M28 valves (Orkli)
living_Orkli-adapter_013R9552_VIHMK302.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIHMK302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 08/09 2013
 
living adapter for RAV and RAVL valves
living_RAV-RAVL-adapter_013R9504_VIFNG302.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIFNG302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/03 2013
 
living adapter for RA-valves
living_RA-adapter_013R9505_VIFNI302.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIFNI302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/03 2013
 
living adapter for RTD valves
living_RTD-adapter_013R9531_VIFNY302.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VIFNY302, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/03 2013
 
living connect® - Installation and User Guide
living-connect_VIIDH102.pdf (2,2 Mb), Skjal númer: VIIDH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 05/11 2013
 
living connect® - Installations- og brugervejledning
living-connect_VIIDH101.pdf (2,2 Mb), Skjal númer: VIIDH101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 05/11 2013
 
Removing an adapter from a living thermostat
living_Remove-adapter_VIIDG102.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VIIDG102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/03 2013
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Are you ready for winter?
Prepare_for_winter.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VUJPA102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/09 2014
 
Important information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB202.pdf (0,0 Mb), Skjal númer: VUIDB202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/06 2013
 
Tip on energy saving
Save_energy_VUJPB102.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VUJPB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 16/09 2014
 


Notkunarleiðbeiningar
 
Application Guide - living eco & connect
living_Application-guide_VAIDD402.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VAIDD402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 24/08 2016
 
Applikationsguide - Danfoss Link & living termostater
living_Application-guide_VAIDD401_LR.pdf (2,8 Mb), Skjal númer: VAIDD401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 24/08 2016
 


Samræmisyfirlýsing
 
Heat Genius Connect 014G0804
Heat Genius Connect Manufacturer's Declaration VJLTD102 (014G0804).pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VJLTD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/11 2016
 
Manufacturers Declaration -COQON Living connect Z
500B0577A02 MANUFACTURERS DECLARATION Z-Wave LC COQON v2_underwritten_AMO_TDL.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VJLTA202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/04 2016
 


Stuttar leiðbeiningar
 
living connect for OEM
living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf (3,2 Mb), Skjal númer: VQIDA15T, Tungumál: (5T) DK,GB,DE,PL, Útgáfudagsetning: 26/11 2012
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Skjal númer: VQHMB69Y, Tungumál: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Útgáfudagsetning: 06/02 2015
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9562_VQHMB50K.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VQHMB50K, Tungumál: (0K) GB,SK,SI,HR,TR,HU,CZ,RU , Útgáfudagsetning: 26/11 2014
 


Tæknilýsing
 
Connect®, Electronic Radiator Thermostat
living-connect_VDFNS402.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDFNS402, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/09 2013
 
living connect®, elektronisk radiatortermostat
living-connect_VDFNS401.pdf (0,7 Mb), Skjal númer: VDFNS401, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 17/09 2013
 


Tækniupplýsingar
 
Overview - Danfoss Link and Connect software versions
Danfoss Link_Connect_software-versions_VFLTA902.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VFLTA902, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 06/02 2018
 
Tech Info EN 215
Tech_info_EN215 2018.xls (4,0 Mb), Skjal númer: VFLXA602, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 11/10 2018
 


Vottanir
 
10 years warranty certificate - mTRV
VCMQD102_mTRV_WarrantyCertificate_10year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
5 years warranty certificate - mTRV
VCMQC102_mTRV_WarrantyCertificate_5year_A4_highres.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCMQC102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/11 2018
 
EC-Declaration living connect
VCIDK102_05_Danfoss_Living_Connect(R)_EU_DoC_RED.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VCIDK102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/06 2017
 
Manufacturer's Certificate for Self-Acting Sensors and Valves
VCIDL102_200130627.pdf (0,1 Mb), Skjal númer: VCIDL102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 27/06 2013
 
Manufacturer's Declaration: living connect Z
Manufacturers Declaration RoHS VCIDM102.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VCIDM102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 18/10 2013