Floor Thermostat



Floor Thermostat

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.ColourTemperature range
(C)
LoadIP classThermostat dimensions
(mm)

Floor Thermostat

088L1905 Danfoss Link™ Floor Thermostat, ELKO 16A / 3600WIP 3185x85x21


Skjöl





Bæklingur
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBAMG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFZI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Danfoss Link varmestyring - Fremtidens opvarmning. Brochure til boligejere
VBFNK501_Danfoss Link varmestyring_EndUser_LR.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VBFNK501, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 23/10 2015
 
Danfoss Link varmestyring. Brochure til installatører.
VBFNJ701_Living_PRO_12p.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VBFNJ701, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 28/01 2016
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ101 MPB instruktion.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFZZ101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFZZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Danfoss Link™ FT
DanfossLinkFT_VIION102_088L8135.pdf (0,8 Mb), Skjal númer: VIION102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 26/08 2015
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Skjal númer: VISGZ45X, Tungumál: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Útgáfudagsetning: 08/04 2011
 


Tæknilýsing
 
Danfoss Link™ HR (indbygningsrelæ) & PR (relæ til stikdåse)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB101.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VDFZB101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 10/03 2011