Boiler Relay



Boiler Relay

Tækniupplýsingar



Vörunúmer.Temperature range
(C)
LoadIP classThermostat dimensions
(mm)
TypeDescription

Danfoss Link Boiler Relay

014G0272  16A / 3600WIP 3184x84x30Wireless Z-waveDanfoss Link™ Boiler Relay is a device for turning gas and oil boilers ON/OFF depending on heating demand.


Skjöl





Bæklingur
 
Cables, Mats and Thermostats - End User leaflet
VBAMG202_Sep2014_LR.pdf (0,3 Mb), Skjal númer: VBAMG202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 20/11 2014
 
Cross-selling brochure for end users
VBFZI202_Sep2014_LR.pdf (1,2 Mb), Skjal númer: VBFZI202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 
Cross-selling brochure for installers
VBFZH202_Sep2014Lowres.pdf (2,3 Mb), Skjal númer: VBFZH202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/09 2014
 


Leiðbeiningar
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM202.pdf (1,4 Mb), Skjal númer: VIFZM202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 13/04 2012
 
Danfoss Link BR Boiler Relay
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Skjal númer: VIFZM27L, Tungumál: (7L) GB,NL, Útgáfudagsetning: 22/10 2012
 
Danfoss Link Dynamic Boiler Relay
013R9624 - VIIOS202 DBR Installation Guide A4.pdf (1,9 Mb), Skjal númer: VIIOS202, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 22/08 2017
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ101 MPB instruktion.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFZZ101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 
Danfoss Link Mobile Phone Butler
TRV_X019525_VIFZZ102.pdf (0,5 Mb), Skjal númer: VIFZZ102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 15/08 2013
 


Tæknilýsing
 
Danfoss Link DBR Dynamic Boiler Relay
VDIOV102 Danfoss-Link-DBR.pdf (0,4 Mb), Skjal númer: VDIOV102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 24/08 2017
 
Danfoss Link™ BR Boiler Relay
Danfoss-Link-BR_VDFZH102.pdf (0,2 Mb), Skjal númer: VDFZH102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 12/11 2013
 
Danfoss Link™ HR (indbygningsrelæ) & PR (relæ til stikdåse)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB101.pdf (0,9 Mb), Skjal númer: VDFZB101, Tungumál: Danska, Útgáfudagsetning: 10/03 2011
 


Vottanir
 
Danfoss Link BR EU Declaration of Conformity
DL1468-04_Link_BR_EU-DoC_RED.pdf (1,0 Mb), Skjal númer: VCEXB102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 21/11 2016
 


Vörulisti
 
Danfoss Product catalogue
Danfoss Product Catalogue Oct17.pdf (4,3 Mb), Skjal númer: VKEXD102, Tungumál: Enska, Útgáfudagsetning: 17/04 2017